IQ Technology Avec l'IQ Technology, vos dispositifs d'alimentation gagnent en intelligence. L'alimentation sans interruption intelligente dotée de la technologie IQ surveille et optimise le stockage d'énergie, réduit les frais de maintenance et augmente la disponibilité de vos installations. Grâce aux interfaces intégrées pour PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® ou USB, l'alimentation sans interruption peut être intégrée sans aucun problème dans des réseaux industriels existants.

Alimentations intelligentes Quint DC UPS devant un parc éolien offshore

Intelligence pour une disponibilité maximale des installations

Les alimentations sans interruption (UPS) fournissent du courant même en cas de panne de secteur. Avec notre IQ Technology, vous avez une longueur d'avance : elle vous fournit des informations sur l'état de charge et sur l'autonomie restante de l'accumulateur d'énergie, maximise sa durée de vie en service et avertit des défaillances de manière précoce. Toutes les informations importantes sont transmises à des ordinateurs et automates de niveau supérieur.

IQ Technology : l'intelligence au service d'une disponibilité maximale des installations

QUINT DC UPS : intelligente et communicative
QUINT DC UPS : intelligente et communicative YouTube
Gestion intelligente de la batterie avec IQ Technology

Gestion intelligente de la batterie avec IQ Technology

Gestion intelligente de la batterie

La gestion intelligente de la batterie avec l'IQ Technology détecte le type d'accumulateur d'énergie raccordé, saisit toutes les informations importantes et informe à ce sujet.

SOC – State of Charge
L'état de charge réel et l'autonomie restante de l'accumulateur d'énergie sont calculés et affichés en continu.

SOH – State of Health
La durée de vie restante de la batterie est affichée et le système avertit de manière précoce avant une défaillance.

Moniteur pour la surveillance de l'accumulateur d'énergie

Surveillance intelligente de l'accumulateur d'énergie

Surveillance intelligente de l'accumulateur d'énergie

Intelligent Battery Control (contrôle intelligent de la batterie)
Détection automatique du type de batterie raccordée et maximisation de la durée de vie en service grâce à une adaptation optimale de la caractéristique de charge.

Intelligent Charging (charge intelligente)
L'ajustement du courant de charge assure une recharge ultra rapide et la disponibilité de l'accumulateur d'énergie.

QUINT DC UPS avec différentes interfaces

Interfaces pour l'intégration dans des réseaux industriels

Intégration dans des réseaux industriels

Grâce à différentes interfaces, la QUINT DC UPS peut être intégrée sans aucun problème dans
les réseaux industriels existants suivants :

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

Switch à 2 ports
Notre QUINT DC UPS est équipée d'un switch à 2 ports. L'appareil peut ainsi être intégré de manière flexible dans les réseaux industriels en place.

Système d'alimentation intelligent

Système d'alimentation intelligent

Démonstration en direct : système d'alimentation intelligent

Regardez directement la démonstration en direct de notre système d'alimentation chez PHOENIX CONTACT Metal Parts Production, à Paderborn. Un tableau de bord interactif, basé sur le cloud, affiche les données actuelles du système d'alimentation 24/7.

Utilisateur : demohmi
Mot de passe : Demo1234