Retour au sommaire

Intégration de la sécurité

Intégration de la sécurité

Une sécurité accrue des personnes et des machines

Dans le domaine de la technique de sécurité, les composants doivent être d'une manipulation facile et d'un fonctionnement fiable. Avec PLCnext Engineer, il est possible de procéder à la programmation standard d'API ainsi qu'à la programmation de toutes les fonctions de sécurité dans un éditeur. Ensuite, la programmation de l'API et de la sécurité d'un projet est chargée sur l'automate. Celui-ci dézippe automatiquement les programmes et les automatise en deux parties, le code API et le code de sécurité.

Avec la technologie PLCnext, la technologie de commande ne comprend plus uniquement un processeur multi-cœurs pour le programme API, mais également deux processeurs supplémentaires fiables. Ces processeurs de sécurité proviennent de deux fabricants différents. Le programme de sécurité est conçu ici en version redondante diversitaire pour augmenter le niveau de fiabilité. Cela permet d'augmenter la sécurité de cette solution et de protéger de manière innovante les personnes et les machines.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

PLCnext Technology : compatible et durable

Répondre aux exigences du monde de l'IoT grâce à PLCnext Technology

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Rejoignez la communauté PLCnext

Partagez vos idées et expériences.

Communauté PLCnext
A propos de la communauté PLCnext