Retour au sommaire

Standardisation et modularisation

Standardisation et modularisation

Réutilisation aisée des modules d'automatisation

La nouvelle plateforme logicielle PLCnext Engineer offre la possibilité de créer des modules d'automatisation composés de parties logicielles définies. Il en résulte de nombreux avantages pour le programmeur logiciel. Grâce à la réutilisation rapide et simple de ces modules, les temps de développement sont considérablement accélérés. Cela permet d'économiser les coûts de conception et réduit les sources d'erreur puisque les certifications, les essais, la programmation doivent être effectués une seule fois.

Notamment dans les systèmes complexes, la qualité et l'efficacité de la programmation augmentent de manière significative grâce à l'utilisation de modules d'automatisation. Les modules d'automatisation peuvent même contenir un code programme mixte spécifique étant donné que la technologie PLCnext permet de traiter des codes de programme suivant CEI 61131-3, ou en langage C/C++ ou C#.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

PLCnext Technology : compatible et durable

Répondre aux exigences du monde de l'IoT grâce à PLCnext Technology

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Rejoignez la communauté PLCnext

Partagez vos idées et expériences.

Communauté PLCnext
A propos de la communauté PLCnext