Industrial Wireless

Industrial Wireless

Plus de flexibilité et d'efficacité avec les solutions sans fil

Découvrez les opportunités des systèmes sans fil industriels.

Retour Technologies

Catégories

  • Technologies sans fil
    Technologies sans fil

    Présentation des différentes technologies sans fil dédiées aux domaines d'application industriels soumis à des exigences diverses.

  • Domaines d'application
    Domaines d'application

    Des solutions sans fil industrielles dans l'automatisation de fabrication, l'infrastructure et l'industrie des processus.

  • Services
    Services

    Renseignez-vous sur nos prestations comme la planification, la configuration et la mise en marche de systèmes sans fil.

  • Technologie d'antenne
    Technologie d'antenne

    Les bases fondamentales de la technologie d'antenne destinée à l'utilisation dans des systèmes sans fil industriels.

Les solutions sans fil sont désormais incontournables dans les applications industrielles : elles vous permettent de mettre en oeuvre de nombreux avantages. Le spectre d'applications est devenu presque aussi diversifié que les technologies et systèmes disponibles sur le marché.

En tant que société innovante dans ce domaine, Phoenix Contact dispose d'une expérience de plus de dix années dans le développement et la mise en place de systèmes sans fil industriels. Ces pages vous feront découvrir les différentes technologies ainsi que leurs points forts, leurs avantages et les domaines d'application.

Avantages

  • Augmentation de la flexibilité grâce à une communication simple et fiable avec des appareils d'automatisation mobiles ou difficiles d'accès
  • L'accès universel aux ressources du réseau simplifie les travaux de maintenance et réduit les coûts de maintenance et les durées d'immobilisation
  • Surveillance et commande des stations à distance sans câblage
  • Réduction des coûts d'installation et de maintenance et extension aisée du réseau par rapport aux installations câblées
  • Qualité accrue du processus et de la qualité grâce au supplément d'informations

Tendance sans fil

Communication entre tablette et machine  

Les solutions sans fil permettent la communication entre tablettes et machines

La communication dans le réseau joue un rôle clé dans la production flexible à organisation automatique, dans l'esprit du concept Industrie 4.0. Les systèmes sans fil industriels sont d'une importance significative dans la mise en oeuvre de tels concepts, car ils offrent de nombreuses possibilités en matière de conception plus efficace et plus flexible des processus de production.

Les systèmes de transport et les navettes d'entrepôt caractérisés par un pilotage autonome sans fil augmentent la productivité de votre installation ainsi que l'installation de tablettes et de smartphones dédiés à la surveillance, à la commande et à la télémaintenance des machines. Dans les applications de processus et d'infrastructures, il est possible d'acquérir des données provenant de stations et d'appareils de terrain isolés, auxquels il est impossible d'accéder sans les systèmes sans fil industriels.

Un exemple d'innovation : Trusted Wireless 2.0

Logo Trusted Wireless 2.0  

Trusted Wireless 2.0 : la technologie radio de Phoenix Contact

Toutes les installations industrielles ne peuvent pas être mises en oeuvre de manière optimale avec les technologies sans fil aux fonctions basiques. Phoenix Contact a pris en compte cette problématique et a développé, à partir de ses propres expériences, la technologie sans fil propriétaire Trusted Wireless 2.0, dédiée spécialement à l'utilisation dans le domaine industriel.

La technologie est adaptée à une utilisation industrielle et se prête tout particulièrement à la redirection sans fil d'informations de capteurs/actionneurs ainsi qu'à l'envoi de faibles à moyennes quantité de données dans des installations vastes. Par visibilité dégagée, les distances de plusieurs centaines de mètres à quelques kilomètres entre deux abonnés radio disparaissent.

Trusted Wireless 2.0 comble ainsi la lacune qui existait entre WirelessHart, la technologie spécifique pour les réseaux de capteurs et Wireless LAN, la technologie très haute vitesse. La technologie est utilisée dans le système sans fil Radioline de Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/chfr/web/main/products/subcategory_pages/Wireless_P-08-11/7aed53e8-bfcb-4ae6-b6b0-ef3ac310172e