Raccordement SUNCLIX

Raccordement SUNCLIX

Câblage rapide

Intégrez de manière optimale les raccordements du conducteur dans vos processus TMS.

Le raccordement à ressort breveté SUNCLIX unique permet de raccorder les conducteurs rapidement et en toute sécurité. Insérez le conducteur dénudé, fermez le ressort, c'est terminé.

Notre principe SUNCLIX offre un raccordement rapide avec contacts par ressort refermable.

Avantages

  • Raccordement rapide et aisé du conducteur grâce à la technique d'insertion directe
  • Économies avec l'intégration dans le processus de production TMS
  • Utilisation polyvalente grâce à des contacts par ressort refermables

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55