Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Robot avec coffret de raccordement Smart Camera Box pour la surveillance vidéo

Surveillance vidéo pour l'industrie, le commerce et l'artisanat Solutions de surveillance vidéo pour un monde plus sûr

Que vous souhaitiez exploiter seulement quelques caméras dans une petite installation industrielle ou des centaines de caméras pour la protection de zones de plus grande ampleur, Phoenix Contact fournit des solutions réseau évolutives qui s'adaptent aisément à votre système de surveillance vidéo individuel.

Nous prenons en compte le réseau de votre surveillance vidéo dans sa globalité. En tant que spécialiste de tous les produits et services entre la caméra et le serveur vidéo, nous proposons des solutions adaptées à une utilisation industrielle et avec lesquelles aucune image n'est perdue. Votre surveillance vidéo est aussi sûre que le réseau reliant tous les composants les uns aux autres.

Solutions de surveillance vidéo intégrées - démonstration en direct
Solutions de surveillance vidéo intégrées - démonstration en direct YouTube

Présentation de la surveillance vidéo

Vous souhaitez en apprendre davantage sur nos solutions de surveillance vidéo et vous n'avez pas envie de lire beaucoup de textes ? Alors regardez tout simplement notre vidéo.

Pour assurer la plus grande sécurité à vos applications, nous montrons dans la démonstration les avantages des solutions de surveillance vidéo industrielle intégrées.

Produits innovants pour la surveillance vidéo

Phoenix Contact fournit des solutions de surveillance industrielles complètes, du serveur vidéo à la caméra, comprenant des produits robustes qui fonctionnent parfaitement, même dans des conditions extrêmes. L'offre comprend des solutions intégrées, telles que la Smart Ethernet Box, le module d'extension Ethernet GBit ou des composants individuels pour votre armoire électrique, qui s'adaptent en toute flexibilité à votre système de surveillance vidéo.

Coffret de raccordement de caméra ouvert Smart Ethernet Box

La solution complète Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box Appareil tout-en-un pour la surveillance vidéo

Les coffrets de raccordement traditionnels pour caméras de surveillance vidéo présentent de nombreux points faibles. Les boîtiers constitués de produits individuels et d'un câblage complexe sont souvent installés avec des composants qui ne sont pas adaptés pour les applications industrielles ou en extérieur.

La Smart Ethernet Box relie de manière sûre les caméras de surveillance IP et le serveur vidéo, et allie alimentation, switch Ethernet, parafoudre basse tension et technologie de raccordement dans un seul appareil compact. De nombreuses fonctions de gestion et de monitoring assurent le fonctionnement fiable de votre installation vidéo.

Par ailleurs, la Smart Ethernet Box présente un design adapté à l'industrie avec une convivialité d'installation orientée vers l'utilisateur. L'adaptateur intégré pour le montage mural ou sur poteau simplifie et accélère nettement l'installation. Vous gagnez ainsi du temps lors de la planification et de l'installation.

Deux modules d'extension Ethernet Gbit avec câbles à deux fils et câbles coaxiaux

Modules d'extension Ethernet Gbit pour les applications à large bande

Module d'extension Ethernet Gbit Ethernet haut débit jusqu'à 1 km

Les modules d'extension Gbit permettent des applications GBit à large bande sur n'importe quel câble à deux fils ou câble coaxial jusqu'à 1 km. Utilisez les câbles existants pour des applications Ethernet exigeantes et réduisez les coûts d'investissement de votre installation.

Avec les fonctions Power over Link (PoL) et Power over Ethernet (PoE), vous alimentez l'ensemble du réseau et les participants connectés en tension via les lignes de données.

Produits de la technologie de raccordement et de communication pour le rail DIN

Une solution de surveillance vidéo modulaire avec des composants individuels pour le coffret de raccordement

Solution modulaire Des composants individuels pour votre application

Comme alternative à la Smart Ethernet Box précâblée, Phoenix Contact propose une vaste palette de produits dans le domaine des technologies de raccordement et de communication – combinables pour obtenir une solution orientée utilisateur entre la caméra et le serveur vidéo.

Utilisez nos composants individuels adaptés à l'industrie pour construire vos coffrets de raccordement de caméra personnalisés et raccordez vos caméras à votre réseau de manière efficace et robuste comme jamais auparavant.

Technicien de maintenance sur la caméra de surveillance vidéo

Nous vous accompagnons dans les étapes décisives de votre projet

Service et assistance technique pour votre installation de surveillance vidéo

Nos experts spécialisés vous conseillent à chaque étape du cycle de votre projet et prennent également en charge, si nécessaire, la conception technique de votre installation. Tous les composants de Phoenix Contact font l'objet d'essais approfondis dans le laboratoire Phoenix, indépendant et accrédité.

Des solutions pour les armoires électriques sont conçues et fabriquées conformément aux normes et directives exigées. Vous pouvez ainsi être sûr(e) que nos produits prêts à l'emploi répondent aux exigences élevées.

Logo LinkedIn

LinkedIn : Industrial Communication and Cyber Security Rejoignez notre communauté dès maintenant !

Les réseaux de communication industriels nous permettent de transmettre des données de manière fiable depuis le terrain jusqu'au cloud en passant par le niveau de commande. Sur notre page LinkedIn Industrial Communication and Cyber Security (communication industrielle et cybersécurité), vous trouverez des informations intéressantes sur les thèmes de la disponibilité du réseau, de la cybersécurité, de la télémaintenance et bien plus encore. Rejoignez notre communauté !