Retour au sommaire

Switches non administrables 1600

Le FL Switch 1605 monté sur profilés

Grâce au FL SWITCH 1605, vous pouvez connecter jusqu'à cinq équipements réseau compatibles Ethernet directement sur le terrain. La version avec indice de protection plus élevé IP67 fait du switch non administrable un appareil résistant aux influences externes, telles que l'humidité ou la poussière.Les appareils de terrain robustes (p. ex. les modules d'E/S) peuvent être couplés au réseau directement dans la machine et de manière décentralisée. La fonction Plug and Play garantit une installation aisée sans configuration nécessaire. Afin que la câblage soit également protégé contre les conditions d'environnements extrêmes, l'alimentation en tension et les ports réseau sont conçus selon le type de raccordement M12 standardisé pour une utilisation sur le terrain.

Utilisation aisée dans les réseaux d'automatisation

Le FL Switch 1605 dans le secteur de la construction de machines  

Le FL Switch 1605 convient particulièrement à une utilisation dans des machines

Le FL SWITCH 1605 convient pour une utilisation dans les réseaux utilisant des protocoles d'automatisation, tels que PROFINET, EtherNet/IP™ ou Modbus/TCP. La prise en charge de la fonction Quality of Service selon la norme IEEE 802.1Q garantit que la circulation des données de haute priorité (p. ex. des données de processus urgentes) ne soit pas freinée par des packs de données de priorité inférieure en cas de charge élevée en données. Le switch non administrable garantit donc la capacité de traitement en temps réel dans les réseaux PROFINET. Avec un débit de données allant jusqu'à 100 Mbit/s, le switch fournit une vitesse de transmission suffisante pour la communication avec des appareils de terrain modernes, tels que des stations d'E/S ou des automates.

Libre choix de l'emplacement d'installation

Le switch IP67 monté sur un profil de construction  

Mesurant seulement 30 mm de largeur, le switch 1605 IP67 est particulièrement étroit

Le switch 1605 IP67 se démarque par sa haute flexibilité quant au choix du lieu d'installation. Grâce à son format compact de seulement 30 mm et sa fixation via deux vis M6, le switch peut par exemple être directement monté sur les profilés de construction des machines. Cela réduit le temps d'installation chronophage et coûteux, et évite de devoir installer des plaques de montage. La version du switch non administrable portant l'indice de protection IP67 avec une plage de température étendue de -40 °C à +70 °C permet en outre de l'installer dans des lieux aux conditions d'environnement rudes.

Possibilité d'alimentation en tension sous forme de structure en ligne

Répartiteur en Y  

Répartiteurs en Y pour l'alimentation de plusieurs switches de la ligne via une source d'alimentation

Le FL SWITCH 1605 propose différentes options pour l'installation de l'alimentation en tension. Outre l'alimentation séparée de chaque switch individuel, il est possible d'alimenter plusieurs appareils de la ligne de manière économique via une source de tension. Pour ce faire, vous disposez de répartiteurs en Y. Les répartiteurs sont vissés sur le raccord d'alimentation du switch pour étendre l'alimentation aux autres appareils. Cette conception économique en énergie du switch non administrable industriel permet de créer des structures en ligne étendues.

Applications mobiles

Moissonneuse-batteuse  

Le switch non administrable robuste IP67 convient aussi à une utilisation dans des véhicules

Grâce à sa conception compacte et sa masse réduite, le switch 1605 convient également aux applications mobiles, par exemples aux outils de robots, aux systèmes de transport ou aux véhicules. Grâce à sa plage de tension d'entrée étendue, un fonctionnement dans des véhicules avec un réseau de bord de 12 ou 24 VDC est également possible. Sa consommation réduite en courant fait du switch un appareil particulièrement adapté aux applications fonctionnant sur batterie.

Présentation du FL SWITCH 1600

 FL SWITCH 1600
Vitesse de transmission10/100 MBit/s
Alimentation en tension9 V DC ... 32 V DC
Plage de température-40 °C ... 70 °C
Indice de protectionIP 67
ParticularitésQuality of Service (QoS), filtre PTCP pour PROFINET
HomologationsCE, UL

Aller à la liste des switches non administrables 1600.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55