Parafoudres de type 2

Parafoudres de type 2

Puissants et compacts

Toute distribution secondaire devrait être équipée d'un parafoudre basse tension de type 2. Lui seul permet d'assurer une protection efficace.

Retour Parafoudre basse tension pour alimentations

Catégories

Rechercher dans Parafoudres de type 2

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les opérations de commutation sont de loin les causes les plus courantes de surtensions. Avec les parafoudres de type 2, vous disposez d'appareils de protection efficaces contre ces perturbations dynamiques. Que ce soit en environnement industriel ou résidentiel, le type 2 assurera la protection de base pour vos installations et appareils.

Avantages

  • Niveau inférieur de protection en tension grâce au circuit de protection à varistance
  • Dispositifs de déconnexion performants pour assurer la meilleure des protections contre les surtensions
  • Résistance élevée aux courts-circuits : jusqu'à 50 kA
  • Monté sans fusible en amont jusqu'à 315 A, ce dispositif offre un gain de place, de temps et d'argent
  • Entretien facilité grâce aux parafoudres totalement enfichables

Parafoudre basse tension de type 2 le plus petit au monde

Parafoudre basse tension de type 2  

Parafoudre basse tension de type 2 dans la distribution secondaire

VALVETRAB SEC, d'une largeur de seulement 12 mm par canal, est le parafoudre de type 2 le plus étroit au monde. Sur une largeur de montage de seulement 48 mm, vous réalisez une protection remarquable contre les surtensions dans un circuit à cinq conducteurs.

Le parafoudre assure un niveau de protection en tension de 1,5 kV. Par conséquent, il satisfait aussi aux exigences d'une protection d'appareils de type 3. VALVETRAB SEC limite les pics de tension de manière à éviter tout endommagement des machines, installations et appareils ménagers.

Maîtrisant les courants de court-circuit jusqu'à 50 kA, le parafoudre basse tension de type 2 représente, dans les installations industrielles et en bâtiment avec système extérieur de protection contre la foudre, le deuxième niveau de protection après les parafoudres de type 1. Utilisez le parafoudre de type 2 sans fusible en amont, jusqu'à une intensité nominale du fusible principal de 315 A.

Modulaire et enfichable

VALVETRAB MS  

VALVETRAB MS avec blocs parafoudre prêts à être installés

Les parafoudres modulaires de type 2 VALVETRAB MS se composent d'un élément de base et d'une fiche de protection. Leur largeur de 17,5 mm par voie correspond à une unité de largeur (UL).  Nous facilitons votre choix avec les blocs parafoudre prêts à être installés adaptés à tous les types d'application.

  • Les blocs parafoudre prêts à être installés regroupent différents types d'applications.
  • Les blocs de jonction Biconnect permettent de réaliser facilement des pontages, par ex. pour les disjoncteurs de puissance différentiels.
  • Le détrompage est réalisé mécaniquement lorsqu'une fiche de protection est insérée pour la première fois dans l'élément de base.
  • Enfichage et retrait simples indépendants des impédances, par ex. pour les mesures d'isolation. Plus besoin de connexions et de déconnexions complexes. 

Fusible amont inclus

Parafoudre basse tension pour réseaux à 5 conducteurs  

Parafoudre basse tension avec fusible amont coordonné

Si, dans votre application, le fusible principal excède 315 A, vous devez installer une sécurité supplémentaire pour le parafoudre basse tension. Pour cela, nous vous proposons avec le VAL-CP-MCB un parafoudre basse tension adapté, composé d'un parafoudre de type 2 et d'un fusible amont coordonné.

Résultat : une double sécurité pour des frais d'installation minimum. Bénéficiez d'une planification simplifiée, indépendante de l'environnement de l'installation. L'indicateur d'état intégré et l'option de signalisation à distance vous renseignent sur l'efficacité du parafoudre basse tension. La solution compacte est disponible pour les systèmes à 5, 4 et 3 conducteurs. 

Parafoudre basse tension de type 2 pour systèmes à profilés de 60 mm

Combinaison VALVETRAB  

Parafoudre basse tension avec fusible en amont pour systèmes à profilés de 60 mm

Les parafoudres universels de type 2 VAL-CP-MOSO possèdent une résistance élevée aux courts-circuits, ils sont montés sur un socle de seulement 54 mm de large.

Ces parafoudres disposent aussi d'un indicateur d'état et d'un contact de signalisation à distance.

Vous pouvez installer les parafoudres dans tous les systèmes à profilés courants de 60 mm.

L'installation est un jeu d'enfant : encliquetez le parafoudre basse tension, raccordez l'équipotentialité, terminé !

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment