Parafoudres combinés de type 1+2

Parafoudre

Sécurisées en cas de décharges de foudre

Avec nos parafoudres combinés de type 1+2, protégez efficacement vos installations contre les dommages liés aux décharges de foudre.

Retour Parafoudre basse tension pour alimentations

Catégories

Rechercher dans Parafoudres combinés de type 1+2

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Nos parafoudres combinés de type 1+2 offrent la meilleure protection pour vos installations en cas de décharges de foudre ou de chocs de foudre directs. Placés dans le tableau de distribution principal de vos systèmes basse tension, les courants de foudre même élevés sont dirigés vers la terre par nos parafoudres puissants.

Avantages

  • Protection optimale contre la foudre et les surtensions grâce à nos parafoudres combinés de type 1+2 puissants et sans courant de suite de réseau
  • Disponibilité maximale de l'installation grâce à la capacité élevée de suppression des courants de suite
  • Information en continu sur le statut du parafoudre via l'indicateur d'état optique et mécanique et le contact de télésignalisation
  • Entretien facilité grâce au raccordement par enfichage des parafoudres

FLASHTRAB SEC - Nos concentrés de puissance

Parafoudres combinés puissants de type 1+2  

Parafoudres combinés de type 1+2 – FLASHTRAB SEC

Pouvoir de décharge maximum dans un design compact, y compris pour des tensions permanentes jusqu'à 440 V. Nos éclateurs montés dans les parafoudres combinés de type 1+2 sont extrêmement puissants grâce à la technologie sans courant de suite de réseau. Cela augmente la durée de vie des parafoudres combinés de type 1+2 tout en réduisant les contraintes de montage dans votre installation.

Propriétés exceptionnelles des équipements :

  • Éclateurs sans courant de suite de réseau et de fuite
  • Niveau inférieur de protection
  • Adaptés à l'installation en zone en amont de compteur
  • Pouvoir de décharge et courant de choc foudre élevés
  • Pour une utilisation dans les niveaux de protection foudre I/II

POWERTRAB

Parafoudres combinés de type 1+2 POWERTRAB PWT sur rail DIN  

POWERTRAB PWT – Parafoudres combinés de type 1+2 pour environnements industriels difficiles

Avec une tension de référence de 800 V AC et un pouvoir de décharge de 35 kA par canal, les robustes parafoudres combinés de type 1+2 sont parfaits pour les environnements industriels difficiles. La robustesse de leur boîtier, avec une résistance aux chocs de 25g et aux vibrations de 5g, prédestine ces parafoudres combinés de type 1+2 aux installations d'énergie éolienne. L'indicateur d'état sur plusieurs niveaux permet de détecter les dommages préalables liés aux surtensions.

  • Tension de référence élevée
  • Résistance élevée aux chocs et aux vibrations
  • Indicateur d'état sur plusieurs niveaux
  • Utilisation en environnement industriel difficile

VALVETRAB MS T1/T2

Parafoudres combinés de type 1+2 VALVETRAB MS T1/T2 sur rail DIN  

Parafoudres combinés à varistance de type 1+2 – VALVETRAB MS T1/T2

Les parafoudres combinés à varistance de type 1+2 assurent un pouvoir de décharge de 12,5 kA par canal avec tension résiduelle réduite. Ils satisfont aux exigences des niveaux de protection foudre III et IV. Leur construction enfichable vous permet de réaliser vos contrôles récurrents rapidement et simplement.

  • Protection de base pour toutes les applications courantes
  • Niveau inférieur de protection
  • Pour une utilisation dans les niveaux de protection foudre III/IV
  • Inclut des appareils de protection d'installations photovoltaïques

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment