Parafoudre basse tension pour alimentations

Parafoudre basse tension pour alimentations

Excellence des performances

Parafoudre basse tension adapté à tous les besoins : de l'alimentation à l'équipement terminal.

Retour Parafoudres

Catégories

  • Parafoudres combinés de type 1/2
    Parafoudre

    Les parafoudres combinés de type 1/2 de Phoenix Contact basés sur la technologie d'éclateur assurent le niveau de protection en tension d'un parafoudre de type 2.

  • Combinaison de parafoudres de type 1+2
    Combinaison de parafoudres de type 1+2

    La combinaison unique de parafoudres de type 1+2 de Phoenix Contact offrent deux types de parafoudres de même niveau réunis dans un même équipement

  • Parafoudres de type 2
    Parafoudres de type 2

    Les parafoudres de type 2 à varistance de Phoenix Contact s'utilisent dans de multiples applications. Les parafoudres les plus étroits ne mesurent que 12 mm de large par canal.

Rechercher dans Parafoudre basse tension pour alimentations

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Nos parafoudres de type 1/2, 2 ou 3 protègent efficacement vos appareils électroniques. Notre gamme vous propose des solutions simples, prêtes à installer pour toutes les applications.

Avantages

  • Utilisation dans tous les systèmes d'alimentation classiques grâce à ses composants performants
  • La technologie d'éclateurs sans courant de suite assure la disponibilité maximale de l'installation
  • Protection globale à tous les niveaux de protection grâce aux parafoudres parfaitement adaptés les uns aux autres
  • Le format étroit permet une installation économique et compacte
  • Anticiper les événements grâce au test préventif des parafoudres enfichables

Gamme de produits Safe Energy Control

Parafoudres basse tension pour systèmes dalimentation  

Parafoudres basse tension pour systèmes d'alimentation

Safe Energy Control, abrégé en SEC, caractérise une gamme de produits d'une longévité extraordinaire et d'une puissance maximale dans le domaine de la protection contre la foudre et les surtensions. La technologie révolutionnaire de l'éclateur prévient en toute sécurité les courants de suite. La contrainte exercée sur l'installation est ainsi réduite à son minimum. Les parafoudres fonctionnent de manière inaperçue et respectueuse pour la totalité de l'installation. Des solutions sans fusibles de puissance sont disponibles pour toutes les applications. La gamme SEC a également l'avantage d'offrir une possibilité d'enfichage universel.

Parafoudres combinés de type 1/2

Parafoudres / Parafoudres combinés de type 1/2 pour systèmes dalimentation  

Parafoudre combiné de type 1/2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Tous les parafoudres de type 1 disposent d'un pouvoir de décharge répondant aux exigences les plus élevées. De ce fait, ils sont aussi tous des parafoudres (SPD) de type 2. La certification de la classe de contrôle II d'un parafoudre de type 1 est donc une information redondante et ne constitue pas une qualification supplémentaire. C'est pourquoi ces équipements de protection sont fréquemment appelés parafoudres combinés (SPD de type 1/2). Un parafoudre combiné est donc un équipement de protection satisfaisant les deux classes de contrôle.

Combinaison de parafoudres de type 1+2

Combinaison dun parafoudre de type 1 et dun parafoudre de type 2 dans un même produit  

Combinaison de parafoudres type 1+2 – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

La combinaison de parafoudres type 1+2 est complètement différente d'un parafoudre combiné de type 1/2. La combinaison de parafoudres type 1+2 comporte deux dispositifs autonomes installés en parallèle dans un même espace réduit. L'éclateur à commutation par tension (SPD type 1/2) fonctionne de manière optimale avec une varistance à limitation de tension (SPD type 2).  Deux équipements de protections autonomes intégrés dans un module compact assurent ainsi un délai de réponse optimal, une protection maximale de l'installation et une longue durée de vie des composants.

Parafoudres de type 2

Parafoudre de type 2  

Parafoudre de type 2 – VAL-SEC-T2-3S-350

Les parafoudres (SPD) de type 2 sont généralement montés dans des distributions secondaires ou dans des armoires électriques de machines. Ils représentent le deuxième niveau de protection dans une structure de parafoudre basse tension à trois niveaux. Ces SPD de type 2 doivent pouvoir dissiper en toute sécurité les surtensions induites par des opérations de commutation ou des courants de foudre indirects. Toutefois, les surtensions induites par des opérations de commutation, souvent très dynamiques, sont beaucoup plus courantes que celle induites par la foudre. Les technologies avec un délai de réponse rapide, comme la technologie de varistance, ont dans ce cas fait leurs preuves.

Protection d'appareil de type 3

Parafoudre basse tension pour équipements terminaux de type 3  

Protection d'appareil de type 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Les parafoudres de type 3 sont généralement utilisés directement en amont des équipements terminaux à protéger. De ce fait, ils sont également désignés par le terme « protection d'appareil ». Pour répondre aux conditions d'installation variées, les SPD de type 3 sont disponibles dans différents formats :

  • Pour montage sur profilé
  • Pour montage en prises de courant

Protection dans toutes les situations

Représentation schématique du niveau de protection en tension  

Niveau de protection en tension des différents types de parafoudres

Les surtensions sont des perturbations potentielles. Sans protection efficace, vous devez alors faire face à des frais élevés pour réparer ou réinstaller les équipements concernés.

Avec le concept de protection à plusieurs niveaux de Phoenix Contact, vous protégez vos installations et vos appareils de façon efficace.

  • Niveau de protection de type 1 :
    Parafoudre performant (parafoudre combiné de type 1/2 ou combinaison de parafoudres de type 1+2)
  • Niveau de protection de type 2 :
    Parafoudre basse tension incontournable dans toutes les alimentations
  • Niveau de protection de type 3 :
    Parafoudre basse tension pour équipements terminaux sensibles

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment

Service


Protection antisurtension pour l'alimentation

Module d'apprentissage concernant la protection antisurtension pour l'alimentation.


La protection antisurtension réinventée

Longévité particulièrement grande grâce à la technologie Safe Energy Control.