Retour au sommaire

Séparateur PoE

Séparateur Power over Ethernet FL PD 1001

Le séparateur PoE FL PD 1001 vous permet de connecter à une interface PoE des équipements terminaux sans interface PoE comme les points d'accès Bluetooth ou sans fil, les automates et les stations d'E/S. Le séparateur sépare énergie et données sur place. Il permet ainsi l'installation simple et économique d'appareils non compatibles PoE dans des stations distantes.

Conception compacte et robuste

Partie inférieure du séparateur PoE avec port RJ45  

Les sorties de port dirigées vers le haut et le bas permettent une utilisation dans des coffrets de commande plats

Grâce à son boîtier métallique et sa plage de température étendue, le séparateur Power-over-Ethernet FL PD 1001T GT convient aux conditions extrêmes et aux stations éloignées. Grâce à son type compact et aux sorties de port orientées vers le haut et le bas, il peut être intégré sans problème dans des coffrets de commande plats.

Flexible et performant

Séparateur PoE avec automate dans un coffret de commande  

Le séparateur peut alimenter en données et courant des terminaux Ethernet éloignés, tels que des automates ou des points d'accès WLAN

Grâce à la prise en charge de Gigabit et de Fast Ethernet, le séparateur PoE s'utilise avec toutes les vitesses de transmission. En outre, le switch prend en charge le PoE (IEEE 802.3af) et le PoE+ (IEEE 802.3at). Vous disposez d'une tension de 24 V DC et de jusqu'à 25 W à la sortie en fonction de l'alimentation. Cela permet un grand champ d'applications pour les différents équipements Ethernet. La tension de sortie et la puissance sont diagnostiquées via une LED.

Vu que le séparateur de données n'intervient pas dans la transmission de données, il peut être utilisé pour tous les protocoles d'intervention.

Présentation du séparateur PoE

 PoE-Splitter PD 1000
Vitesse de transmission10/100/1000 Mbit/s
Alimentation en tensionvia PoE/PoE+ (48 V DC)
Plage de température-40  C … +70  C
Indice de protectionIP20
Tension de sortie24 V DC
Homologations-

Aller à la liste des séparateurs PoE.


Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55