Poste de commande modulaire

Postes de commande modulaires

Utilisation et commande simples sur place

Utilisation et commande de machines et d'installations en toute flexibilité sur place ou confortablement par télécommande.

Retour Surveillance et diagnostic

Catégories

Rechercher dans Poste de commande modulaire

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les entreprises doivent faire face à l'exigence d'intégration des besoins des clients dans le processus de production de manière automatisée et efficace. Ceci exige des processus les plus flexibles et les plus automatisés possibles au sein de l'entreprise. Pour le contrôle et l'optimisation des processus, des actions manuelles restent nécessaires.

Phoenix Contact vous soutient dans le cadre de l'automatisation des processus de production et logistiques avec un vaste portefeuille de services. Le poste de commande modulaire vous permet une surveillance et une commande optimales de vos installations. La construction modulaire offre à l'utilisateur de nombreuses applications et possibilités de réglage ergonomique.

Avantages :

  • Le design modulaire et les nombreuses options d'équipement permettent de réaliser une solution parfaitement adaptée à vos besoins
  • Intégration rapide et simple grâce à l'équipement PROFISAFE et le switch 3‑Port‑ Gigabit performant
  • Connexion et déconnexion simples et sécurisées des utilisateurs grâce au système RFID
  • Utilisation optimale également avec des gants grâce à la fonctionnalité PCAP Multitouch
  • Le design robuste et la maintenabilité optimisent les temps de service

Surveillance et commande des machines et installations

Surveillance et commande des machines et installations  

Surveillance et commande simples des installations en tenant compte des exigences ergonomiques les plus élevées

Les différentes classes de puissance IHM permettent différents objectifs d'utilisation, du simple miroir des données sur place jusqu'à l'unité de commande décentralisée.

L'unité de commande peut être complétée de manière flexible par un module de touches. Ceci permet l'exécution simple d'ordres librement définissables, comme p. ex. la fonction d'arrêt d'urgence.

Conception modulaire du poste de commande

Différents types de montage vous offrent des possibilités d'applications flexibles. Il est possible de choisir si le terminal de commande doit être livré sur une colonne indépendante, un support mural ou avec préparation pour montage sur bras pivotant.

La sélection entre plusieurs dimensions d'écrans et classes de puissance permet différentes applications, de la surveillance jusqu'à la commande et au diagnostic des installations.

Le module de touches optionnel propose jusqu'à 11 touches programmables pour la commande de l'installation. Il est ainsi possible d'occuper les touches, par exemple avec des ports USB, un interrupteur à clé, un arrêt d'urgence ou d'autres fonctions.
Selon les exigences, les postes de commande peuvent être complétés par d'autres équipements optionnels, comme p. ex. un support de clavier ou un feu de signalisation.

 

Conception modulaire du poste de commande  

La conception modulaire permet une adaptation optimale a vos cas d'applications

1 - Détermination de la taille de l'écran et classe de puissance pour une excellente performance
2 - Module de touches personnalisable pour une commande optimale de l'installation
3 - Extension flexible de l'équipement pour de nombreuses applications
4 - Sélection du type de montage pour un design peu encombrant et une ergonomie optimale

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55