Technique d'installation pour l'Industrial Ethernet

Technique dinstallation pour lIndustrial Ethernet

Pour tous les réseaux

Cuivre ou fibre optique : vous trouverez ici tout le matériel nécessaire pour votre installation.

Retour Ethernet industriel

Catégories

Rechercher dans Technique d'installation pour l'Industrial Ethernet

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous pouvez installer vous-même un réseau complet : nous sommes là pour vous y aider. Phoenix Contact vous propose tous les composants et outils nécessaires, pour une installation flexible sur place.

Avantages

  • Tout sous une seule régie : du câble pré-équipé au module de redondance
  • Installation rapide : câbles pré-équipés de longueurs personnalisées
  • Confection facile sur place grâce à nos outils de montage performants
  • La technique d'installation pour l'Industrial Ethernet fait partie du système COMPLETE line

Modules SFP : utilisation flexible de la fibre optique

Trois modules SFP  

Modules SFP pour une transmission flexible par fibre optique

Les modules SFP (Small Form Pluggable) vous permettent d'utiliser les ports SFP de vos switchs Ethernet en toute flexibilité. Qu'il s'agisse d'une transmission monomode ou multimode, d'une transmission Fast Ethernet ou d'une transmission Gigabit, Phoenix Contact vous propose les modules SFP adaptés à vos utilisations :

  • Transmission cuivre ou fibre optique (monomode et multimode)
  • Distances de transmission jusqu'à 80 km
  • Transmission fibre unique avec technologie WDM
  • 100 Mbit/s et 1 000 Mbit/s
  • Convient à tous les switchs avec les logements SFP de Phoenix Contact

Panneau de jonction Ethernet : connexion sûre et rapide

Trois panneaux de jonction Ethernet  

Les panneaux de jonction permettent un raccordement sécurisé de l'armoire électrique au terrain

Les panneaux de jonction Ethernet assurent une connexion simple et rapide entre le câblage de terrain et celui des armoires électriques. Dans une zone de raccordement couverte, les raccordements IDC, push-in ou vissés facilitent l'installation du câble de terrain. Le blindage du câble et le dispositif anti-traction se raccordent facilement, rapidement et sans outil. Cela accélère nettement l'installation.

En option, vous bénéficiez de ces modules d'interface avec parafoudre basse tension et surveillance du blindage électrique.

Injecteurs PoE : alimentation sécurisée et simple

Injecteurs PoE  

Les injecteurs PoE permettent d'alimenter votre réseau en données et en tension, d'une manière sécurisée

Grâce aux injecteurs Power-over-Ethernet (PoE), les équipements Ethernet déportés, tels que des caméras, peuvent être alimentés en données et en tension par un câble commun. Cette solution autonome compacte est disponible avec différentes classes de puissance jusqu'à 60 watts.

Outre des connecteurs femelles RJ45, les injecteurs PoE disposent d'autres techniques de raccordement pour le câble de terrain et le parafoudre basse tension intégré. Cela protège les terminaux raccordés et augmente la disponibilité des installations.

Isolateurs pour l'isolation galvanique du réseau

Deux isolateurs Ethernet  

Les isolateurs réseau protègent vos terminaux

Les variations de potentiel sont un problème récalcitrant dans l'environnement industriel pour la transmission des données sans perturbation. Vous pouvez installer le FL ISOLATOR pour profiter d'une isolation galvanique dans les réseaux Ethernet basés sur du cuivre.

Avec l'isolation de grande qualité jusqu'à 4 kV, vous pouvez protéger vos appareils Ethernet et vos interfaces. L'immunité constatée augmente ainsi considérablement.

Le FL ISOLATOR est également disponible avec une technique de raccordement M12 et un boîtier pour le montage mural.

Modules de redondance PRP pour une grande disponibilité du réseau

Deux modules de redondance PRP  

Modules de redondance réseau parallèle

De nombreux réseaux nécessitent une sécurité après défaillance particulièrement élevée. En cas de défaillance, les modules de redondance PRP permettent une redondance parallèle sans temps de commutation. Les modules assurent ainsi une disponibilité élevée de votre réseau.

Vos avantages en résumé :

  • Installation facile de votre infrastructure réseau à grande disponibilité, sans configuration
  • Aucun temps de commutation pour un fonctionnement sans interruption en cas de défaillance
  • Aucune perte de paquets en cas de défaillance d'un réseau ou de composants individuels du réseau
  • Possibilité d'utilisation dans les conditions ambiantes électromagnétiques, électrostatiques et climatiques les plus difficiles, selon CEI 61850-3 et IEEE 1613
  • Intégration d'appareils incompatibles PRP dans des réseaux parallèles, pour une disponibilité maximale

Installation en cuivre : du câble réseau, au connecteur mâle RJ45 et au connecteur circulaire

Câbles en cuivre avec connecteurs RJ45 et M12 mâles  

Les câbles en cuivre adaptés à votre installation

Le câblage cuivre pour la transmission des données de Phoenix Contact se démarque par sa confection facile, sans outil spécial, et par une transmission rapide des données jusqu'à 10 Gbit/s. Des RJ45 en passant par l'USB et le D-SUB, jusqu'au M12, nous vous proposons le connecteur adapté à votre application. Les solutions de blindage spéciales, avec blindage CEM 360° assurent des résistances CEM et DES élevées.

Installation de fibre optique : du câble au connecteur fibre optique

Câbles fibre optique  

Vaste gamme de câbles et de connecteurs

Les câbles fibre optique permettent une vitesse de transmission élevée, ainsi qu'une atténuation réduite, et résistent aux perturbations électromagnétiques. Les câbles fibre optique conviennent particulièrement aux grandes distances. Phoenix Contact propose une gamme complète de produits autour de la technologie d'installation à fibre optique, de SC-RJ, LC, SC, F-SMA à ST, ainsi que les types de fibres POF, PCF, GOF :

  • Câbles fibre optique en différentes versions
  • Connecteurs fibre optique à confectionner soi-même
  • Kit de confection avec outils professionnels
  • Appareils de mesure de fibre optique

D'autres accessoires utiles, tels que les prolongateurs ou les traversées de paroi, complètent notre gamme.


Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Panneaux de distribution Ethernet

Connexion simple et rapide sur le terrain