Retour au sommaire

WLAN 1100 - La solution WLAN pour la construction mécanique

Connexion de tablette via WLAN

Le module sans fil WLAN 1100 vous permet d'installer rapidement et simplement une interface WLAN dans votre machine ou système d'installations. Grâce au WLAN 1100, vous pouvez créer un réseau WLAN local (point d'accès), mais aussi intégrer, par exemple, votre machine dans un réseau WLAN superposé (adaptateur WLAN). Le WLAN 1100 se caractérise par une réception WLAN à la fois rapide et stable. Avec ses antennes intégrées et son extrême robustesse, ce module compact a été conçu dans le moindre détail pour répondre aux exigences des applications du secteur de la construction de machines et d'installations.

WLAN 1100, une solution complète et économique

Comparaison du WLAN 1100 et du concept dinstallation classique  

Comparaison du WLAN 1100 et de l'installation classique avec antennes

Une solution WLAN industrielle classique pour machines et systèmes d'installations comprend un module WLAN, des câbles d'antenne, ainsi que des antennes robustes et de la meilleure qualité possible. Une solution classique est donc encombrante, difficile à installer et onéreuse. 

Dans le cas du WLAN 1100 en revanche, le module sans fil et les antennes sont réunis dans un appareil compact à visser simplement sur l'armoire électrique ou la machine.

Avantage : il s'agit d'une solution complète, économique et simple à installer

Montage et raccordement simples via un montage à un trou

Montage à un trou du WLAN 1100  

Montage simple du WLAN 1100

Le WLAN 1100 s'installe simplement à l'aide d'un montage à un trou, comme une antenne. Un trou de 40 mm sur la machine ou l'armoire électrique suffit. L'espace de raccordement du WLAN 1100 fait saillie à l'intérieur de la machine ou de l'armoire électrique et se fixe à l'aide d'un écrou. Le raccordement de l'alimentation et d'Ethernet s'effectuent via un connecteur Push-in et un connecteur RJ45. Le WLAN 1100 ne prenant aucune place dans l'armoire électrique, il peut être monté à tout moment ultérieurement.

Avantage : installation rapide et compacte

Réception optimale grâce à une technologie d'antenne optimisée et au WLAN IEEE 802.11n

Barres de réception complètes  

Réception optimale grâce au WLAN 1100

Il est primordial que le signal soit de bonne qualité pour assurer une communication sans fil rapide et fiable. Il est donc indispensable d'utiliser des antennes de qualité. Le WLAN 1100 intègre une combinaison de deux types d'antenne spécialement conçus. Une antenne omnidirectionnelle de 360° et une antenne directionnelle à polarisation circulaire. Combiné au puissant module WLAN 802.11n, le WLAN 1100 assure une réception de très bonne qualité, même dans un environnement industriel difficile.

Deux puissantes antennes intégrées dotées de la technologie MIMO (Multiple Input, Multiple Output) assurent une réception sans fil rapide et stable là où vous en avez besoin. Cela permet d'augmenter considérablement la stabilité, la vitesse et la portée de votre communication sans fil.

Avantage : une réception optimale à tout moment

Résiste également dans des conditions rudes

WLAN 1100 à profil métallique  

Le WLAN 1100 peut également résister à une collision

Les modules fixés à l'extérieur de l'armoire électrique protectrice doivent être capables de résister durablement à des conditions rudes. Le boîtier doit également présenter une excellent résistance aux chocs et aux secousses.  Le boîtier du WLAN 1100 est extrêmement robuste et résiste aux charges et chocs mécaniques les plus élevés (résistance aux chocs IK08). 

Avantage : longue durée de vie, même dans des conditions rudes

Sécurité élevée grâce à deux points d'accès virtuels et au filtre IP

Le WLAN#160;1100 est particulièrement sécurisé  

Protection renforcée grâce aux normes de sécurité et aux profils utilisateur

Nous accordons une grande importance à la protection de votre réseau et vos données contre la manipulation et l'utilisation abusive. Le WLAN 1100 prend en charge les dernières normes de sécurité WLAN et le chiffrement AES sur base matérielle. En outre, il est possible de configurer différents points d'accès WLAN avec mot de passe et filtre d'accès individuels pour deux groupes d'utilisateurs (p. ex. service et opérateur). Ainsi, le service dispose par exemple d'un accès WLAN illimité à tous les appareils présents sur le réseau, tandis que l'opérateur peut uniquement accéder au serveur de visualisation.

Avantage : protection contre toute manipulation ou utilisation abusive

Contrôle simple via l'API - grâce à des commandes CLI

Le module sans fil et compact WLAN 1100  

Le WLAN 1100 peut être configuré via CLI

Le WLAN 1100 peut être configuré simplement via des commandes http-CLI à l'aide d'un ordinateur ou d'un API, ou contrôlé durant la durée de fonctionnement. Il est ainsi possible d'exécuter un grand nombre d'applications de manière flexible. Il est par exemple possible de configurer un nombre illimité de modules WLAN 1100 à l'aide d'une commande, et ce rapidement et facilement. Il est en outre possible d'automatiser l'administration réseau via l'automate afin, par exemple, d'attribuer aux utilisateurs du WLAN un nouveau mot de passe unique pour chaque connexion. Le risque de sécurité que représente l'utilisation commune d'un mot de passe statique est ainsi évité.

Avantage : contrôle complet pour le programmeur de machines

WLAN 1100 : aperçu

Caractéristiques

WLAN 1100

WLAN 2100

Normes WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

Bandes de fréquence et canaux (*selon le pays)

2,4 GHz, canal 1-13*

5 GHz : canal 36-165*

2,4 GHz, canal 1-13*

5 GHz : canal 36-165*

Débit de données max. (brut)

300 Mbit/s

300 Mbit/s

Débit de données max. (net)

> 60 Mbit/s

> 60 Mbit/s

Modes de fonctionnement

Point d'accès, client,

deux points d'accès virtuels

Point d'accès, client,

deux points d'accès virtuels

Puissance maximale d'émission

20 dBm (avec antennes)

20 dBm (avec antennes)

Nombre d'antennes

2 (interne)

2 (interne)

Nombre max. de clients WLAN

10 clients

60 clients

Indice de protection après l'installation

IP54

IP66 et IP68

Température ambiante (en service)

0°C … +60°C

-40°C … +60°C

Cliquez ici pour retrouver les produits WLAN industriel pour réseaux Ethernet.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


La solution WLAN pour la construction mécanique

Mise en place rapide d'une réception sans fil stable grâce au WLAN 1100.


WLAN 1100

Point d'accès et antenne dans le même appareil.


Solutions réseau pour le génie mécanique

Tendances et solutions pour la communication industrielle de données