Boîtiers portatifs HCS

Boîtiers portables HCS pour équipements terminaux mobiles

Protection des appareils portables

Protection fiable des composants électroniques utilisés dans les dispositifs mobiles.

Retour Boîtiers de terrain

Catégories

Rechercher dans Boîtiers portatifs HCS

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les boîtiers portables ergonomiques de la gamme HCS sont parfaitement adaptés aux terminaux de commande mobiles, liés aux techniques de mesure et d'essai, ainsi que aux scanners et aux appareils d'identification. Les boîtiers de terrain en plastique ABS solide peuvent être utilisés dans les secteurs de la logistique et de la distribution, ainsi que pour la technique automobile et la technique des processus.

Avantages

  • Intégration facile de claviers à membrane sur mesure, même suivant vos spécifications
  • Versions standard pour différentes interfaces d'appareils
  • Intégration facile d'écrans
  • Conception d'appareil flexible grâce à la forme du boîtier droite ou à gradins

Structure de boîtier modulaire

Structure de boîtier modulaire  

Structure de boîtier modulaire

Les boîtiers de terrain de la gamme HCS sont modulaires et, grâce à leurs formats variés, ils ont un design adapté à la pratique.

  • Formats Micro, Mini, Mini-P, Medium et Maxi
  • Format droit ou à gradins
  • Modèles avec et sans découpes du boîtier pour éléments de commande

 

Applications variées

Applications variées  

Applications variées

Les boîtiers IP54 de la gamme HCS peuvent être utilisés dans une plage de température de -20 °C à +50 °C, et sont adaptés aux terminaux de commande avec des écrans ou des claviers à membrane.

  • Matériau : plastique ABS résistant aux chocs
  • Coloris : gris clair (RAL 7035)

Design d'appareil unique

Design dappareil unique  

Design d'appareil unique

Les découpes de boîtiers sur mesure et les repères personnalisés permettent d'obtenir des boîtiers au design unique, répondant à des exigences spéciales et parfaitement reconnaissables.

  • Découpes de boîtier sur mesure selon les spécifications du client
  • Repérage personnalisé par laser, tampographie ou sérigraphie

Claviers à membrane à intégration facile

Claviers à membrane à intégration facile  

Claviers à membrane à intégration facile

Les claviers à membrane sur mesure de Phoenix Contact peuvent être intégrés facilement dans le boîtier HCS.

  • Intégration facile et rapide des claviers à membrane, avec la technique des pistes conductrices en argent
  • Différentes tailles et couleurs pour des appareils personnalisés
  • Configurations personnalisées sur demande

Écrans robustes

Écrans à intégration facile  

Écrans à intégration facile

Les écrans pour boîtiers électroniques permettent des résolutions d'affichage fonctionnelles de 2,4 à 4,6″. Ils peuvent être utilisés sur des boîtiers électroniques fixes ou mobiles.

  • Écrans LCD contrastés
  • Intégration facile et rapide dans les boîtiers électroniques
  • Pour des plages de température de -20 °C à 70 °C
  • Écrans tactiles disponibles sur demande

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique