Retour au sommaire

Accès aux points de données par l'API REST dans EMpro

Accès aux points de données par l'API REST dans EMpro

Dans les réseaux locaux, l'API REST intégrée permet d'accéder facilement aux appareils.  
REST ou « REpresentional State Transfer » est une architecture répandue dans l'environnement de l'informatique, qui fait également progressivement son entrée dans les applications industrielles. L'architecture d'interfaces conviviale utilise les protocoles généralement connus d'Internet. La demande de données s'effectue avec quelques ordres seulement depuis n'importe quel navigateur, par exemple via une HTTP GET Request. Vous n'avez ni besoin de longs tableaux d'enregistrement, ni de connaissances spéciales des protocoles de communication industriels.

Avantages de l'API REST

  • Le format HTTP/REST/JSON permet un développement pratique et rapide de l'intégration du système.
  • Analyse simplifiée des données, grâce aux requêtes paramétrables et aux informations complémentaires, comme le numéro de série et la désignation de l'appareil
  • Sécurité grâce au concept de lecture seule
  • Utilisation parallèle possible des interfaces de communication, telles que Modbus/TCP
  • Extension permanente de la fonctionnalité, grâce à des mises à jour du firmware

Exemple d'utilisation

Acquisition des données énergétiques dans un réseau Ethernet, via Modbus/TCP ou API Restful

Lisez les réactions des spécialistes après l'utilisation d'EMpro avec l'API REST

« REST à la place de Modbus pour la collecte des données de capteurs ? Je connais les architectures REST dans la communication Cloud2Cloud. Il est très utile de les avoir directement dans un appareil de détection. » - Spécialiste en informatique dans l'industrie des composants

« C'est vraiment super, c'est exactement ce que je recherchais ! » - Ingénieur d'application dans l'économie de l'énergie

« Le design nous permet de lire les valeurs énergétiques enregistrées avec un horodatage précis, synchronisé par NTP. » - Ingénieur logiciel dans l'économie de l'énergie
 


Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55