Retour au sommaire

Directement dans le cloud avec EMpro, sans passerelle

Accédez à vos données de mesure et de composants dans le monde entier, sans passerelle IdO supplémentaire. Vous n'avez ni besoin de passerelle IdO pour l'agrégation des données, ni pour le rapport de transmission entre les protocoles réseau et les protocoles IdO, ni pour le cryptage. L'EMpro compatible IdO est en mesure d'amener ses données directement et en toute sécurité dans le cloud via un routeur. 

Avantages de la connexion cloud

  • Accès flexible aux données de mesure et des composants à tout moment et en tout lieu grâce aux services intelligents du Proficloud
  • Communication sécurisée entre la centrale de mesure d'énergie compatible IdO et Proficloud à l'aide du cryptage TLS
  • Raccordement de la centrale de mesure d'énergie au Proficloud sans utiliser de passerelle IdO supplémentaire
  • Précurseur de votre transformation numérique à l'aide de services intelligents
  • Évolutif et extensible en toute simplicité

Services intelligents

L'industrie actuelle est de plus en plus marquée par la numérisation de tous les produits et processus. Bénéficiez également de ces services intelligents pour la collecte d'informations par des analyses de données complètes.

1. Service de gestion des appareils

Gérez et surveillez vos centrales de mesure d'énergie compatibles IdO et également d'autres appareils intelligents de Phoenix Contact avec le service de gestion des appareils (Device Management Service). Vous obtiendrez ainsi une vue d'ensemble directe des informations relatives aux appareils comme le type d'appareil, le numéro de série et la version de micrologiciel et matériel installée sous forme de plaque signalétique numérique. De plus, vous garderez toujours un œil sur l'état de connexion et de santé ainsi que sur les logs actuels et historiques.

2. Service Time Series Data

Le service Time Series Data vous permet d'analyser les données de séries chronologiques telles que les valeurs de mesure d'énergie à l'aide d'un kit standard d'outils de visualisation (Dashboards).

Exemple d'application

Saisie des données énergétiques à l'aide d'Ethernet pour Proficloud

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) est un protocole établi qui est largement appliqué dans le contexte de l'Internet des objets (IdO).
Il s'agit d'un protocole de messagerie ouvert pour la communication Machine to Machine (M2M), qui permet la transmission de données télémétriques sous forme de messages entre les appareils, malgré des temporisations élevées ou des réseaux limités.

À l'aide de la Sécurité dans la couche de transport (Transport Layer Security ou TLS), les données peuvent être transmises sous forme cryptée par Internet ou d'autres réseaux. Il s'agit d'un protocole de cryptage hybride (combinaison d'un cryptage asymétrique et symétrique). Il permet une authentification sécurisée des abonnés de communication, c.-à-d. la vérification des identités des récepteurs ou des émetteurs. Les données transmises sont en outre protégées par le cryptage contre tout accès non autorisé de tiers et toute manipulation ou falsification.


Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55