Liste des produits : parafoudres combinés de type 1+2

Filtres

87 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LIGHTNING_TEST_CURRENT_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Parafoudres combinés de type 1/2 - FLT-SEC-P-T1-3S-440/35-FM - 2908264

Parafoudre enfichable pour des tensions nominales plus élevées, selon type 1/classe I, pour réseaux électriques triphasés, avec N et PE séparés (L1, L2, L3, PE, N).

Parafoudres combinés de type 1/2 - FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM - 2905988

Parafoudre enfichable pour tensions nominales plus élevées, selon type 1 / classe I, pour réseaux électriques triphasés en version TN et IT (L1, L2, L3, PE).

Parafoudres combinés de type 1/2 - FLT-SEC-P-T1-1C-440/35-FM - 2905987

Parafoudre enfichable pour tensions nominales plus élevées, selon type 1 / classe I, pour réseaux électriques monophasés en version TN et IT (L1, PE).

Parafoudres combinés de type 1/2 - FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM - 2905421

Parafoudre enfichable, selon type 1/classe I, pour réseaux électriques triphasés, avec N et PE séparés (L1, L2, L3, PE, N).

Parafoudres combinés de type 1/2 - FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM - 2905419

Parafoudre enfichable, selon type 1/classe I, pour réseaux électriques triphasés, avec PE et N combinés dans un conducteur (L1, L2, L3, PEN).

Parafoudres combinés de type 1/2 - FLT-SEC-P-T1-2S-350/25-FM - 2905418

Parafoudre enfichable, selon type 1/classe I, pour réseaux électriques biphasés, avec N et PE séparés (L1, L2, PE, N).

Parafoudres combinés de type 1/2 - FLT-SEC-P-T1-2C-350/25-FM - 2905416

Parafoudre enfichable, selon type 1/classe I, pour réseaux électriques biphasés avec PE et N combinés dans un conducteur (L1, L2, PEN).

Parafoudres combinés de type 1/2 - FLT-SEC-P-T1-1S-350/25-FM - 2905415

Parafoudre enfichable, selon type 1/classe I, pour réseaux électriques monophasés, avec N et PE séparés (L1, PE, N).

Parafoudres combinés de type 1/2 - FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM - 2905414

Parafoudre enfichable, selon type 1/classe I, pour réseaux électriques monophasés avec PE et N combinés dans un conducteur (L1, PEN).

Parafoudres combinés de type 1/2 - FLT-SEC-P-T1-3S-264/50-FM - 2909589

Parafoudre enfichable, selon type 1/classe I, pour réseaux électriques triphasés, avec N et PE séparés (L1, L2, L3, PE, N).

87 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55