Liste de produits : supports d'écran DCS

Filtres

26 occurrences

Boîtier électronique - DCS 5,7 M C O C 1 7035 - 2203172

Boîtier d'affichage 5,7'', gris clair, fenêtre au milieu, façade plate, composé de deux demi-coques et de quatre caches frontaux avec vis

Boîtier électronique - DCS 5,7 M C O BP C 7035 - 2203173

Boîtier d'affichage 5,7'', gris clair, fenêtre au milieu, façade plate, pour bloc batterie, composé de deux demi-coques, de vis et de contacts pour bloc batterie

Boîtier électronique - DCS 5,7 M 1F RL W C 7035 - 2203174

Boîtier d'affichage 5,7", gris clair, composé de deux demi-coques, de vis, fenêtre au milieu. Façade d'une profondeur de 1,1 mm, surfaces de clavier en creux à gauche et à droite pour l'installation murale

Boîtier électronique - DCS 5,7 L 1F R BP 1 7035 - 2203175

Boîtier d'affichage 5,7", gris clair, composé de deux demi-coques, quatre caches frontaux avec vis et contacts pour bloc batterie, fenêtre à gauche. Façade d'une profondeur de 1,1 mm, surface de clavier en creux à droite pour le bloc batterie

Boîtier électronique - DCS 5,7 L 1F R W C 7035 - 2203176

Boîtier d'affichage 5,7", gris clair, composé de deux demi-coques, de vis, fenêtre à gauche. Façade d'une profondeur de 1,1 mm, surface de clavier en creux à droite pour l'installation murale

Boîtier électronique - DCS 7 M C O C 1 7035 - 2203183

Boîtier d'affichage 7'', gris clair, fenêtre au milieu, façade plate, composé de deux demi-coques et de quatre caches frontaux avec vis

Boîtier électronique - DCS 7 M C O BP C 7035 - 2203184

Boîtier d'affichage 7'', gris clair, fenêtre au milieu, façade plate, pour bloc batterie, composé de deux demi-coques, de vis et de contacts pour bloc batterie

Boîtier électronique - DCS 15 M C O C C 7035 - 2203189

Boîtier d'affichage 15", gris clair, fenêtre au milieu, façade plate, composé de deux demi-coques avec vis

Boîtier électronique - DCS 15 M C O SLV C 7035 - 2203190

Boîtier d'affichage 15", gris clair, fenêtre au milieu, façade plate avec fentes d'aération, avec une découpe pour la tôle angulaire de raccordement et un montage VESA, composé de deux demi-coques et de vis

Boîtier électronique - DCS 15 M C O S C 7035 - 2203191

Boîtier d'affichage 15", gris clair, fenêtre au milieu, façade plate, avec une découpe pour la tôle angulaire de raccordement, composé de deux demi-coques et de vis

26 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55