IB IL 24 PWR IN/R-XC-PAC - Module Inline
2701298

Borne d'alimentation ou de réalimentation Inline, variante pour conditions extrêmes, complète avec accessoires (connecteur et champ de repérage), 24 V DC, sans fusible

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Alimentation de toutes les tensions de 24 V DC requises pour des signaux bas niveau d'une station Inline
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
Circuits imprimés peints