HC-26P1N322300 - Embases paroi avant
1615309

Embases paroi avant, droit, Verrouillage à vis, M27, nombre de pôles: 26, type de contact: Mâle, Joint plat, blindé: oui, nombre de pôles: 26, type de raccordement: Picots de soudage, série: HC, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles