RC-17S1N8A80NP - Connecteur de câble
1602168

M23, Connecteur de câble, droit, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 17, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 9,5 mm ... 10,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit






Produits compatibles