ELR W1/ 6-24DC/RDT - Relais à inversion
2982757

Relais électronique à inversion, pour la commande de moteurs CC, avec témoin lumineux et circuit de protection, sortie : 10 ... 30 V DC/6 A avec délai de commutation de 1 ms

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles