PLC-OSC- 5DC/300DC/ 1
-
Module relais à semi-conducteurs
2980652
PLC-INTERFACE, relais à semi-conducteurs intégré, avec raccordement vissé, pour montage sur profilé NS 35/7,5, entrée : 5 V DC, sortie : 12-300 V DC/1 A
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module relais à semi-conducteurs |
Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
Application | avec relais à semi-conducteurs intégré |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Propriétés d'isolation: Normes / Spécifications | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 14.04.2025 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,08 W |
Normes / Spécifications | |
Tension d'isolement assignée | 300 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 2,5 kV |
Tension nominale d'entrée UN | 5 V DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,2 |
Plage de tension d'entrée | 4 V DC ... 6 V DC |
Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à UN | ≤ 0,4 |
Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à UN | ≥ 0,8 |
Courant d'entrée typique pour UN | 15 mA |
Temps d'enclenchement typique | 0,8 ms |
Temps de coupure typique | 1,5 ms |
Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension; Varistance | |
Fréquence de transmission | 50 Hz |
Dénomination | Données de sortie |
Type de contact | 1 contact NO |
Type de sortie numérique | électronique |
Plage de tension de sortie | 12 V DC ... 300 V DC (Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre des points de connexion identiques de modules voisins, il faut insérer le séparateur PLC-ATP. Un pontage du potentiel a alors lieu avec FBST 8-PLC...ou...FBST 500...) |
Intensité permanente limite | 1 A (voir courbe de derating) |
Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | < 500 mV |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension; Varistance |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Embout simple) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout TWIN) | |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Couple de serrage | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (En règle générale, il convient de maintenir ces blocs de jonction lors du raccordement des conducteurs (tenir fermement d'une main, boîtier maintenu)) |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 94 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UKCA | |
Certificat | Conformité UKCA |
Homologation construction navale | |
Certificat | TAE0000196 |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Données de construction navale | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Directive basse tension | Conformité à la directive NS |
Normes / Spécifications | |
Normes/Prescriptions | CEI 60947-5-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2980652 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK6223 |
Product key | DK6223 |
GTIN | 4046356051392 |
Poids par pièce (emballage compris) | 37,67 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 34,39 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 2faf2e30-085b-4588-8d93-26a6932c03fb |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBST 500-PLC RD - Pont sans fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pont enfichable unique 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pont enfichable unique 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pont enfichable unique 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pont enfichable unique 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Pont enfichable unique 2967691
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
PLC-ATP BK - Séparateur 2966841
-
PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
Avantages
Absence d'usure et de rebonds
Insensible aux vibrations et aux chocs
Circuit de protection en entrée et en sortie
Affichage d'état
Sortie de tension continue jusqu'à 300 V DC/1 A
Possibilité de pontage de modules voisins
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen