Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

DEK-OE- 12DC/ 48DC/100 - Bloc de jonction à relais statique
2964487

Bloc de jonction d'entrée avec relais à semi-conducteurs, entrée : 12 V DC, sortie : 3-48 V DC/100 mA, pas de 6,2 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Peignes de liaison EB-DIK
Version pour actionneurs disponible
Commodité du repérage et du montage avec blocs de jonction
Commutation sans usure jusqu'à 48 V DC/100 mA
Circuit de protection intégré en sortie
Électro-aimant à minimum de tension pour sortie AC
Circuit de protection intégré en entrée
Isolation galvanique jusqu'à 2,5 kV eff. entre entrée et sortie
Affichage d'état