ELR W1/ 2-24DC
-
Relais à inversion
2963598
Relais électronique à inversion de phase pour la commande de moteurs DC, avec voyant et circuit de protection, sortie : 10 ... 30 V DC/2 A
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Contacteur à semi-conducteurs |
Gamme de produits | CONTACTRON |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Nombre de phases | 1 |
Tension d'essai (Entrée/sortie) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
Alimentation | |
Dénomination entrée | Alimentation des modules |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC |
Plage de tension de commande | 10 V DC ... 30 V DC |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | 7 mA |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
Commande | |
Dénomination entrée | Entrée de commande droite/gauche |
Courant absorbé | 3 mA |
Tension de commande assignée UC | 24 V DC |
Plage de tension de commande | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Courant de commande assigné IC | 3 mA |
Temps d'enclenchement typique | 200 µs |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension | |
Limitation de la surtension | > 33 V DC |
Temps de commutation RL/LL (temps d'enclenchement) | 80 ms |
Sortie DC | |
Tension de service assignée Ue | 24 V DC |
Plage de tension de service | 10 V DC ... 30 V DC |
Courant de service assigné (Sortie de charge) | 2 A |
Courant de charge | 2 A (juxtaposé sans espace) |
Courant de repos | env. 7 mA (à l'état Off) |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension | |
Limitation de la surtension | > 33 V DC |
Limit. intensité en cas de court-circuit | 15 A |
Circuit de commande | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Circuit de puissance | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Affichage d'état | LED (jaune) |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Largeur | 12,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 80 °C |
UKCA | |
Certificat | Conformité UKCA |
Homologation UL | |
Certificat | NLDX.E228652 |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Normes/Prescriptions | EN 50178 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) |
Position de montage | vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) |
Référence | 2963598 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK7621 |
Product key | DK7621 |
GTIN | 4017918943592 |
Poids par pièce (emballage compris) | 107 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 87 g |
Numéro du tarif douanier | 85371000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371018 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002552 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c70b0714-1376-46b1-bb77-58ac3f7bd764 |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen