Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

EMG 17-OV- 24DC/ 24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs
2946803

Relais de puissance à semi-conducteurs, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 24 V DC, sortie : protection contre les courts-circuits, 10-30 V DC/max. 2 A

Informations détaillées concernant le produit