EMG 10-OV-230AC/24DC/1
-
Module relais à semi-conducteurs
2944274
Relais de puissance à semi-conducteurs, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 230 V AC, sortie : 5-36 V DC/max. 1 A
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Application | Fonction de sortie |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation | |
| Isolant | Isolation de base |
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 15.09.2025 |
| Tension d'essai (Entrée/sortie) | 3,5 kV AC (Entrée/sortie) |
| Tension nominale d'entrée UN | 230 V AC |
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,9 ... 1,1 |
| Plage de tension d'entrée | 207 V AC ... 253 V AC |
| Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à UN | ≤ 0,27 |
| Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à UN | ≥ 0,45 |
| Courant d'entrée typique pour UN | 4 mA |
| Temps d'enclenchement typique | 25 ms |
| Temps de coupure typique | 25 ms |
| Affichage d'état | LED (jaune) |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
| Fréquence de transmission | 10 Hz |
| Type de contact | 1 contact NO |
| Type de sortie numérique | électronique |
| Tension nominale de sortie | 24 V DC |
| Plage de tension de sortie | 5 V DC ... 36 V DC |
| Intensité permanente limite | 1 A (voir courbe de derating) |
| Courant de choc | 2 A (t = 1 s) |
| Tension inverse de blocage | 45 V DC (Tension de blocage émetteur-collecteur) |
| Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | ≤ 1 V |
| Circuit de sortie | 2 conducteurs indép. masse |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
| Côté entrée | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Côté sortie | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Largeur | 10 mm |
| Hauteur | 75 mm |
| Profondeur | 102 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
| EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2944274 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | DK61C1 |
| Product key | DK61C1 |
| GTIN | 4017918081577 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 39,99 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 37,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364900 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 7c90beed-9747-4d42-8c22-a95a48f516fa |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen