PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Module relais à semi-conducteurs
2900398
N° ELDAS®: 505611040

PLC-INTERFACE avec contact de retour, comprenant un module de base avec raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs miniature intégré, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 3-33 V DC/10 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Insensible aux vibrations et aux chocs
Absence d'usure et de rebonds
Circuit de protection en entrée et en sortie
Affichage d'état
Sortie de tension continue jusqu'à 24 V DC/10 A
Possibilité de pontage de modules voisins