Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ELR W2+1-230AC/500AC-37 - Contacteur inverseur semi-conduct.
2297387

Contacteurs d'inversion à semi-conducteurs triphasés avec entrée 230 V AC, courant de sortie 37 A, électro-aimant à minimum de tension, en option avec thermocouple

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Fusible thermique en option
Périodes de commutation stables et courtes
Longue durée de vie
Connexion sans interférence et sans usure
Circuit de protection intégré
Circuit de verrouillage et câblage de charge intégrés
Fréquence de commutation élevée