ELR W3-230AC/500AC- 2
-
Contacteur inverseur semi-conduct.
2297303
Contacteurs d'inversion à semi-conducteurs triphasés avec entrée 230 V AC, courant de sortie 2 A, électro-aimant à minimum de tension, en option avec thermocouple
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Fusible thermique en option
Périodes de commutation stables et courtes
Longue durée de vie
Connexion sans interférence et sans usure
Fréquence de commutation élevée
Circuit de protection intégré
Circuit de verrouillage et câblage de charge intégrés