ELR 3-230AC/500AC-16
-
Contacteur à semi-conducteurs
2297248
Protection à semi-conducteurs triphasée avec entrée 230 V AC, courant de sortie 16 A, électro-aimant à minimum de tension, en option avec thermocouple
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Contacteur à semi-conducteurs |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Nombre de phases | 3 |
Fréquence de commutation | ≤ 1 Hz |
Tension d'essai (Entrée/sortie) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
Fréquence de commutation | ≤ 1 Hz |
Propriétés d'isolation | |
Tension d'isolement assignée | 500 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Commande | |
Dénomination entrée | Entrée de commande droite/gauche |
Fréquence du réseau | 50 Hz |
60 Hz | |
Tension de commande assignée UC | 230 V AC |
Plage de tension de commande | 92 V AC ... 253 V AC |
Plage de tension par rapport à UC | 0,4 ... 1,1 |
0,4 ... 1,1 | |
Courant de commande assigné IC | 12,5 mA |
Seuil d'enclenchement | 48 V AC (Signal « 0 ») |
96 V AC (Signal « 1 ») | |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Varistance |
Affichage des défauts | LED rouge |
Affichage d'état | LED (jaune) |
Sortie AC | |
Tension de service assignée Ue | 500 V AC |
Plage de tension de service | 48 V AC ... 575 V AC |
Courant de service assigné pour AC-51 | 16 A |
Courant de service assigné pour AC-53a | 12 A |
Tension inverse de blocage | 1200 V |
Fréquence du réseau | 40 Hz ... 100 Hz |
Plage de courant de charge | 100 mA ... 16 A (voir derating) |
Courant de fuite | 6 mA |
Tension résiduelle | < 1,5 V |
Courant de choc | 300 A (t = 10 ms) |
Intégrale de charge limite | 580 A2s |
Circuit de protection | élément RCV |
Limitation de la surtension | > 575 V AC |
Circuit de commande | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Circuit de puissance | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M4 |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Section conduct. AWG | 20 ... 6 |
Affichage d'état | LED (jaune) |
Affichage des défauts | LED rouge |
Largeur | 147,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Homologation UL | |
Certificat | NMFT.E323771 |
NRNT.E172140 | |
Données UL | |
SCCR | 5 kA (50 A RK5 (standard fault) fuse) |
FLA | 16 A (at 500 V, AC Resistance) |
16 A (at 500 V, AC General USE) | |
16 A (at 500 V, AC Resistance Air Heating) |
Normes / Spécifications | |
Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
EN 60947 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | juxtaposable à intervalles = 40 mm |
Position de montage | verticalement (profilé horizontal) |
Référence | 2297248 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK7213 |
Product key | DK7213 |
GTIN | 4046356175609 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 830 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 781,3 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Pays d'origine | DE |
Avantages
Fusible thermique en option
Périodes de commutation stables et courtes
Connexion sans interférence et sans usure
Longue durée de vie
Fréquence de commutation élevée
Circuit de protection intégré
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen