ELR W3-230AC/500AC- 9I
-
Démarreur moteur hybride
2297060
N° ELDAS®:
514230310
N° ELDAS®:
514230310
Démarreur moteur hybride pour l'inversion des moteurs triphasés jusqu'à 500 V AC et courant de sortie 9 A, avec tension de commande 230 V AC, coupure de surcharge réglable, fonction d'arrêt d'urgence jusqu'à SIL 3/PL e et raccordement vissé
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Démarreurs moteurs hybrides |
Gamme de produits | CONTACTRON |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Nombre de phases | 3 |
Type de démarreur moteur | Démarreur-inverseur |
Fréquence de commutation | ≤ 2 Hz (indépendamment de la charge) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 13,5 W |
Fréquence de commutation | ≤ 2 Hz (indépendamment de la charge) |
Puissance dissipée maximale | 16,1 W |
Puissance dissipée minimale | 2,6 W |
Alimentation | |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 230 V AC |
Plage de tension de commande | 92 V AC ... 253 V AC |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | 4 mA |
Fréquence du réseau | 40/100 Hz |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
Propriétés d'isolation | |
Tension d'isolement assignée | 500 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Propriétés d'isolation entre la tension d'entrée de commande et la tension d'alimentation de commande et le circuit de courant auxiliaire vers le circuit principal | Débranchement sûr (IEC 60947-1) pour une tension de service ≤ 300 V AC |
Isolation de base (CEI 60947-1) pour une tension de service de 300 V AC ... 500 V AC | |
Propriétés d'isolation entre la tension d'entrée de commande et d'alimentation de commande et le circuit de courant auxiliaire | Isolation sûre (CEI 60947-1) avec circuit auxiliaire ≤ 300 V AC |
Commande | |
Dénomination entrée | Entrée de commande droite/gauche |
Tension de commande assignée UC | 230 V AC |
Plage de tension de commande | 92 V AC ... 253 V AC |
Courant de commande assigné IC | 7 mA |
Seuil d'enclenchement | 44 V AC (Signal « 0 ») |
85 V AC (Signal « 1 ») | |
Niveau commutat. | < 5 V DC (pour ARRÊT D'URGENCE) |
Temps d'enclenchement typique | < 35 ms |
Temps de coupure typique | < 80 ms |
Sortie AC | |
Tension de service assignée Ue | 500 V AC |
Plage de tension de service | 42 V AC ... 550 V AC |
Courant de service assigné Ie | 9 A (AC-51) |
6,5 A (AC-53a) | |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
Plage de courant de charge | 1,5 A ... 9 A (voir derating) |
Courbe de déclenchement selon CEI 60947-4-2 | Classe 10A |
Temps de refroidissement | 20 min (pour RAZ automatique) |
Courant de fuite | 0 mA |
Tension résiduelle | < 0,5 V |
Courant de choc | 100 A (t = 10 ms) |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
Sortie de report d'information | |
Remarque | Accusé de réception : contact inverseur indépendant du potentiel, contact de signalisation |
Type de contact | 1 inverseur |
Pouvoir de coupure selon CEI 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
2 A (24 V (DC13)) | |
Tension résiduelle | < 0,5 V |
Circuit de commande | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Circuit de puissance | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Affichage d'état | LED (jaune) |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Affichage des défauts | LED rouge |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 107 mm |
Profondeur | 114 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
ATEX | |
Repérage | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
Certificat | PTB 07 ATEX 3145 |
Homologation UL | |
Certificat | NLDX.E228652 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Repérage | ≤ 3 |
Remarque | Déconnexion assurée |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Repérage | 2 |
Remarque | Protection moteur |
Performance Level (ISO 13849) | |
Repérage | ≤ e |
Remarque | Déconnexion assurée |
Catégorie (ISO 13849) | |
Repérage | ≤ 3 |
Remarque | Déconnexion assurée |
Données UL | |
SCCR | 100 kA (500 V AC (fusible 30 A de type CC / 30 A de type J (défaut élevé))) |
5 kA (500 V AC (fusible 20 A RK5 (défaut standard))) | |
FLA | 6,5 A (500 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX |
Normes / Spécifications | |
Normes/Prescriptions | EN 60947 |
CEI 61508 | |
ISO 13849 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | juxtaposable à intervalles = 20 mm |
Position de montage | verticalement (profilé horizontal) |
Référence | 2297060 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK7414 |
Product key | DK7414 |
GTIN | 4046356170598 |
Poids par pièce (emballage compris) | 314,675 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 223,15 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c744d85d-dc33-43d3-9a0e-2ac80111ea71 |
Produits compatibles
-
BRIDGE- 2 - Pont 2900746
-
BRIDGE- 3 - Pont 2900747
-
BRIDGE- 4 - Pont 2900748
-
BRIDGE- 5 - Pont 2900749
-
BRIDGE- 6 - Pont 2900750
-
BRIDGE- 7 - Pont 2900751
-
BRIDGE- 8 - Pont 2900752
-
BRIDGE- 9 - Pont 2900753
-
BRIDGE-10 - Pont 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Pont 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Pont 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Pont 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Pont 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Pont 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Pont 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Pont 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Pont 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Pont 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Pont 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Pont 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Pont 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Pont 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Pont 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Pont 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Pont 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Pont 2909899
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
Avantages
Largeur 22,5 mm
Niveau de sécurité conformément à CEI 61508-1 : SIL 3, ISO 13849 : PL e
Économies de câblage
Longue durée de vie
Gain de place
Pont à boucles triphasé
Courant réglable pour fonction bilame
Commutation à faible usure
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen