Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Switchs manageables industriels 2000 et 5900 Grâce à une mise en service simplifiée et à la diversité des versions, avec des fonctions et formes de construction adaptées aux applications, les switchs manageables 2000 et 5900 permettent une gestion rentable de votre réseau Ethernet. Outre des fonctions étendues, les switchs offrent une communication par fibre de verre ainsi que des homologations pour les zones maritimes ou l'industrie des process.

Switchs manageables 2000 et 5900 avec configuration de port différente

Pour chaque application, la version adaptée

FL Switch 2000 et 2100
Switchs FL 2200 et 2300 montés sur rail DIN
FL SWITCH 2400 et 2500 sur rail DIN
FL SWITCH 5900 pour le montage en rack
FL Switch 2000 et 2100

Les modèles 2000 et 2100 sont aussi faciles à utiliser qu'un switch non manageable mais offrent les fonctionnalités d'un switch manageable et la stabilité réseau d'un switch manageable. En mode non manageable, le switch se comporte comme un switch non manageable. Cela veut dire que vous ne devez pas le configurer et qu'il ne reçoit aucune adresse IP. Contrairement au switch non manageable classique, il renforce le réseau de machines, car les mécanismes de redondance et les fonctions de filtrage sont activés en arrière-plan. Le modèle 2008F est particulièrement plate : avec une profondeur de tout juste 37 mm à partir du rail DIN, ils trouvent leur place dans n'importe quelle armoire électrique.

Switchs FL 2200 et 2300 montés sur rail DIN

Les switchs 2200 et 2300 disposent de 5 à 16 ports et de différentes interfaces en fibre de verre (SC, ST/BFOC, SFP). Vous pouvez ainsi choisir une disposition de port optimale pour votre application proposée par de nombreuses variantes, mais également profiter d'une communication Gigabit grâce aux variantes 2300. Une plage de température étendue (-40 °C à +70 °C) et une alimentation redondante vous permettent d'utiliser les switchs même dans des conditions ambiantes hostiles. Grâce aux homologations correspondantes, ils conviennent également aux applications maritimes (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA), ainsi qu'à une utilisation dans l'industrie des process (ATEX, CEIEx). En outre, des variantes spéciales sont également disponibles pour prendre en charge les technologies de communication modernes comme TSN ou SPE.

FL SWITCH 2400 et 2500 sur rail DIN

Les variantes 2400 et 2500 offrent les mêmes fonctions que les variantes 2200 et 2300, tout en marquant des points avec une forme de construction plate pour une utilisation dans des armoires électriques plates. Elles sont également adaptées à l'utilisation dans la construction d'installations, dans le domaine des infrastructures et grâce aux homologations correspondantes (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) également dans le secteur maritime. Les variantes 2500 offrent une communication Gigabit. Une plage de température étendue (-40 °C à +70 °C) et une alimentation redondante vous permettent d'utiliser les switchs même dans des conditions ambiantes hostiles.

FL SWITCH 5900 pour le montage en rack

La gamme de produits FL SWITCH 5900 offre toutes les fonctionnalités de la série 2200/2300, mais elle est spécialement conçue pour être utilisée dans des armoires 19". Avec un total de 28 ports Gigabit et jusqu'à quatre liaisons montantes de 10 Gbit/s (SFP+), les switchs rackables offrent des performances élevées et une grande flexibilité. Grâce aux ports combo et SFP, des possibilités de connexion polyvalentes sont garanties pour les communications par câbles en cuivre et fibre optique. De plus, les switchs 19" offrent une fonctionnalité TSN complète pour les applications critiques dans le temps. Une alimentation électrique redondante en option augmente la sécurité après défaillance.

Switch Ethernet industriel avec écran de protection en amont

Les switchs de la gamme 2000 et 5900 disposent de nombreuses fonctions de sécurité

Fonctionnalités de sécurité

Pour la protection contre les accès non autorisés à l'appareil et au réseau, les switches manageables des séries 2000 et 5900 prennent en charge des fonctions de sécurité importantes, compatibles avec les exigences de la norme CEI 62443-4-2, comme :
• Gestion des utilisateurs basée sur les rôles
• Authentification des utilisateurs basée sur le serveur via LDAP et RADIUS
• Sécurité des ports, par exemple via RADIUS/802.1x
• Accès crypté aux interfaces utilisateur via SSH et HTTPS
• Transfert de fichiers cryptés (fichiers de configuration, mises à jour du firmware) via HTTPS/TLS
• Gestion des certificats
• Vue confidentielle du serveur web
• Toutes les interfaces peuvent être désactivées (bouton de mode, slot SD, ports, protocoles)
• Signalement des incidents via syslog ou SNMP

De plus, le processus de développement des appareils est certifié selon la norme CEI 62443-4-1.

Module SFP pour le switch 2200

Les ports SFP permettent une utilisation encore plus flexible des switchs avec des câbles en fibre optique

Souplesse d'utilisation

Les switchs disposent de 5 à 28 ports et de différentes interfaces en fibre de verre (SC, ST/BFOC, SFP, SFP+). Vous pouvez ainsi choisir une disposition de port optimale pour votre application proposée par de nombreuses variantes, mais également profiter d'un haut débit de données pouvant atteindre jusqu'à 10 GBit/s. Peu importe le peu de place sur le rail DIN, les conditions de montage plates ou que le montage requiert la proximité de l'infrastructure informatique dans une armoire de serveur 19" ou d'un appareil robuste avec une plage de température étendue, vous trouverez le switch manageable qui vous convient dans le portefeuille de switchs 2000 et 5900.

Topologie MRP

Les FL SWITCH 2000 et 5900 sont compatibles avec le mécanisme de redondance MRP

Diagnostiquer les réseaux et minimiser les temps d'arrêt

Les mécanismes de redondance sont particulièrement importants afin de garantir des réseaux sans risques de défaillance. Les switchs manageables 2000 et 2100 prennent en charge le Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) et le Media Redundancy Protocol (MRP). Tous les autres modèles des gammes 2200, 2500 et 5900 supportent en outre Link Aggregation (LACP), Fast Ring Detection et Large Tree Support. Ainsi, avec les switchs, les temps d'arrêt sont minimisés dus aux erreurs réseau ou aux boucles enfichées par erreur, et cela indépendamment du fabricant.
Par ailleurs, les nombreuses fonctions de diagnostic (p. ex. SNMP, Syslog, Port Mirroring) permettent de localiser et de réparer rapidement les erreurs de réseau. En cas de télémaintenance, il est ainsi possible d'accéder également aux informations importantes de l'appareil.
En cas de panne de l'appareil, les fonctionnalités de serveur DHCP d'attribution d'adresse IP simplifient le remplacement rapide de l'appareil défectueux (uniquement disponible sur les modèles 2200, 2500 et 5900).

Logo PROFINET et EtherNet/IP™

Les switchs manageables universels prennent en charge les fonctions PROFINET et EtherNet/IP™

Intégration parfaite dans les réseaux PROFINET et EtherNet/IP™

Grâce à un dispositif PROFINET intégré, les switchs manageables 2200, 2500 et 5900 sont compatibles avec la classe de conformité B PROFINET et peuvent être configurés et diagnostiqués par PC Worx ou par le TIA Portal. Au sein de l'anneau MRP, les switchs peuvent être utilisés en tant que gestionnaire ou client. Avec le LLDP, les switchs prennent en charge la détection automatique de la topologie du réseau.

Pour les réseaux EtherNet/IP™, les switchs prennent en charge les fonctions de filtrage de multidiffusion (IGMP Snooping, IGMP Querier, Multicast Source Detection).

FL SWITCH 2200/2300 avec possibilités de configuration

Les switchs manageables de la gamme 2000 et 5900 disposent de nombreuses possibilités de configuration

Possibilités de configuration variées

Vous avez le choix pour la configuration des switchs manageables. Avec le lecteur de carte SD, il est possible de configurer facilement les switchs avec une carte mémoire. En cas de panne de l'appareil, ce n'est pas la peine de configurer l'appareil de rechange, il suffit seulement d'y insérer la carte mémoire. Si vous préférez effectuer la configuration via une interface web, les switchs permettent une gestion conviviale basée sur le web.

Pour la configuration par un logiciel de gestion, tel que FL Network Manager, ou directement depuis l'automate, les switchs prennent en chargent SNMP. Si vous souhaitez configurer directement les appareils sans passer par une interface web ou un logiciel, vous pouvez utiliser les commandes CLI ou le bouton Smart Mode directement sur l'appareil.

Présentation des switchs manageables

Faites-vous une idée des propriétés techniques des switchs 2000 et 5900

FL SWITCH 2000 et 2100
FL SWITCH 2200 et 2300
FL SWITCH 2400 et 2500
FL SWITCH 5900
FL SWITCH 2000 et 2100

FL SWITCH 2200 et 2300

FL SWITCH 2400 et 2500

FL SWITCH 5900

Vitesse de transmission 10/100 MBit/s (FL SWITCH 2000), 10/100/1000 MBit/s (FL SWITCH 2100) 10/100 MBit/s (FL SWITCH 2200), 10/100/1000 MBit/s (FL SWITCH 2300) 10/100 MBit/s (FL SWITCH 2400), 10/100/1000 MBit/s (FL SWITCH 2500) 10/100/1000 MBit/s, 10 GBit/s
Trames Jumbo uniquement pour les modèles 2100 uniquement pour les modèles FL SWITCH 2300 uniquement pour les modèles FL SWITCH 2500 oui
Contact d'alarme - oui (sortie TOR) oui (contact de relais) -
Plage de température 0 °C ... +60 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -10 °C ... +60 °C
Tension d'alimentation 18 V DC ... 32 V DC 12 V DC ... 57 V DC (redondant) 18 V DC ... 32 V DC (redondant) 100 V AC ... 240 V AC
Fonctions de filtres Quality of Service, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping Quality of Service, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping Quality of Service, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping Quality of Service, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping
Redondance RSTP, MRP client RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support
Fonctions de management Configuration des ports, ACD, serveur DHCP basé sur les ports, CLI Configuration de port, ACD, serveur DHCP (basé sur pool/port, option 82), CLI Configuration de port, ACD, serveur DHCP (basé sur pool/port, option 82), CLI Configuration de port, ACD, serveur DHCP (basé sur pool/port, option 82), CLI
Fonctions de diagnostic Statistiques et utilisation des ports, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog Statistiques et utilisation des ports, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog Statistiques et utilisation des ports, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog Statistiques et utilisation des ports, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog
Synchronisation temporelle - Simple Network Time Protocol (SNTP) Simple Network Time Protocol (SNTP) Simple Network Time Protocol (SNTP)
Cybersécurité - Accès réseau Authentification RADIUS (IEEE 802.1X) Sécurité des ports basée sur MAC, authentification RADIUS (IEEE 802.1X) Sécurité des ports basée sur MAC, authentification RADIUS (IEEE 802.1X) Sécurité des ports basée sur MAC, authentification RADIUS (IEEE 802.1X)
Protocoles d'automatisation PROFINET classe de conformité A, EtherNet/IP™, Extend Multicast Filtering PROFINET classe de conformité B, périphérique PROFINET, EtherNet/IP™, Extend Multicast Filtering PROFINET classe de conformité B, périphérique PROFINET, EtherNet/IP™, Extend Multicast Filtering PROFINET classe de conformité B, périphérique PROFINET, EtherNet/IP™, Extend Multicast Filtering
Homologations - Homologations maritimes, ATEX, IECEx Homologations maritimes -

Foire aux questions (FAQ)


Icône Question et réponse
Icône Question et réponse
Icône Question et réponse
Icône Question et réponse

Un switch manageable relie entre eux les participants au réseau et transporte les paquets de données de l'émetteur au récepteur. Les switchs manageables sont particulièrement adaptés aux réseaux de grande taille, car ils intègrent des fonctionnalités qui améliorent la stabilité du réseau, à savoir, entre autres, :
- Configurabilité : les utilisateurs peuvent effectuer différents réglages pour optimiser le réseau.
- Mécanismes de redondance : si des participants au réseau ou des connexions réseau tombent en panne, le réseau continue de fonctionner.
- Des fonctions de sécurité : les switchs manageables peuvent, s'ils sont correctement configurés, détecter les accès non autorisés et en protéger le réseau.
- Des fonctions de diagnostic : les switches manageables sont la source centrale d'informations sur le réseau. Vous pouvez à tout moment diagnostiquer en détail les appareils, les connexions et toutes les communications de données, ce qui vous permet de corriger rapidement les sources d'erreur.

Icône Question et réponse

Les switchs Ethernet relient entre eux les différents participants au réseau dans les réseaux basés sur Ethernet. En principe, il y a deux types de switch Ethernet : les switchs non manageables et les switchs manageables. Contrairement aux switchs non manageables, les switchs manageables sont configurables et offrent de nombreuses possibilités de configuration et de diagnostic des appareils. En revanche, les switchs non manageables ne sont pas configurables et sont donc généralement moins chers, et peuvent être utilisés sans savoir-faire en matière de technique de réseau.

Icône Question et réponse

L'utilisation de switches manageables s'impose dans les situations suivantes :

  • Dans les grands réseaux où de nombreux participants sont connectés entre eux
  • Si des fonctions de sécurité sont nécessaires
  • Si une surveillance du réseau est souhaitée
  • Si une segmentation du réseau est nécessaire ou souhaitée
  • Si la QoS, c'est-à-dire la priorisation du trafic de données, est nécessaire
  • Si le réseau s'étend et doit être adapté en permanence ou de manière flexible