Parafoudre basse tension pour alimentations

Parafoudre basse tension pour alimentations

Excellence des performances

Parafoudre basse tension adapté à tous les besoins : de l'alimentation à l'équipement terminal.

Retour Parafoudres

Catégories

  • Parafoudres combinés de type 1+2
    Parafoudre

    Les parafoudres combinés de type 1+2 de Phoenix Contact basés sur la technologie d'éclateur assurent le niveau de protection d'un parafoudre de type 2.

  • Parafoudre combiné type 1+2 spécial
    Combinaison de parafoudres de type 1+2

    Le parafoudre combiné type 1+2 spécial unique en son genre de Phoenix Contact offre deux types de parafoudre de même niveau réunis dans un même équipement de protection

  • Parafoudres de type 2
    Parafoudres de type 2

    Les parafoudres de type 2 à varistance de Phoenix Contact s'utilisent dans de multiples applications. Les parafoudres les plus étroits ne mesurent que 12 mm de large par canal.

  • Protection d'appareil du type 3
    Parafoudre basse tension du type 3

    Le parafoudre basse tension de type 3 de Phoenix Contact protège vos équipements terminaux contre les transitoires destructeurs.

Rechercher dans Parafoudre basse tension pour alimentations

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Nos parafoudres de types 1+2, 2 ou 3 protègent efficacement vos appareils électroniques. Notre gamme vous propose des solutions conviviales, prêtes à installer pour toutes les applications.

Avantages

  • Utilisation dans tous les systèmes d'alimentation, grâce à des composants performants
  • La technologie d'éclateurs sans courant de suite assure la disponibilité maximale de l'installation
  • Protection globale à tous les niveaux, grâce aux parafoudres parfaitement adaptés les uns aux autres
  • Le format étroit permet une installation économique et compacte
  • Anticiper les événements, grâce au test préventif des parafoudres enfichables
  • Le parafoudre basse tension pour alimentations fait partie du système COMPLETE line

La gamme de produits Safe Energy Control

Parafoudres basse tension pour systèmes dalimentation  

Parafoudres basse tension pour systèmes d'alimentation

Safe Energy Control, abrégé en SEC, caractérise une gamme de produits d'une longévité extraordinaire, et d'une puissance maximale dans le domaine de la protection contre la foudre et les surtensions. La technologie révolutionnaire de l'éclateur empêche en toute sécurité les courants de suite. La contrainte exercée sur l'ensemble de l'installation est ainsi réduite à un minimum. Les parafoudres fonctionnent de manière inaperçue et ménagent l'ensemble de l'installation. Des solutions sans fusible en amont sont disponibles pour toutes les applications. La gamme SEC a également l'avantage de permettre une possibilité d'enfichage universel.

Parafoudre combiné de types 1+2

Parafoudre/parafoudre combiné de types 1/2 pour systèmes dalimentation  

Parafoudre combiné de types 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Tous les parafoudres du type 1 disposent d'un pouvoir de décharge répondant aux exigences les plus élevées. Simultanément, ils sont aussi tous des parafoudres (SPD) du type 2. La certification de la classe de contrôle II d'un parafoudre de type 1 est donc une information redondante, et ne constitue pas une qualification supplémentaire. C'est pourquoi ces équipements de protection sont souvent appelés parafoudres combinés (SPD de types 1+2). Un parafoudre combiné est donc un équipement de protection conforme aux deux classes de contrôle.

Parafoudre combiné de types 1+2 spécial

Combinaison dun parafoudre du type 1 et dun parafoudre (SPD) du type 2 dans un même produit  

Parafoudre combiné de types 1+2 spécial – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Le parafoudre combiné de types 1+2 spécial est complètement différent d'un parafoudre combiné de types 1+2. Le parafoudre combiné de types 1+2 spécial comprend deux équipements de protection autonomes, installés en parallèle dans un espace réduit. L'éclateur à commutation par tension (SPD types 1+2) fonctionne de manière optimale, avec une varistance à limitation de tension (SPD type 2).  Deux équipements de protection autonomes intégrés dans un module compact assurent ainsi un délai de réponse optimal, une protection maximale de l'installation, et une longue durée de vie des composants.

Parafoudres de type 2

Parafoudre du type 2  

Parafoudre du type 2 – VAL-SEC-T2-3S-350

Les parafoudres (SPD) du type 2 sont généralement montés dans des distributions secondaires ou dans les armoires électriques de machines. Ils représentent le deuxième niveau de protection dans une structure de parafoudre basse tension à trois niveaux. Ces parafoudres du type 2 doivent pouvoir dissiper en toute sécurité les surtensions induites par des opérations de commutation ou des courants de foudre indirects. Toutefois, les surtensions induites par des opérations de commutation, souvent très dynamiques, sont beaucoup plus courantes, que celle induites par la foudre. Les technologies avec un délai de réponse rapide, telles que la technologie de varistance, ont dans ce cas fait leurs preuves.

Protection d'appareil du type 3

Parafoudre basse tension pour terminaux du type 3  

Protection d'appareil du type 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Les parafoudres du type 3 sont généralement utilisés directement en amont des terminaux à protéger. De ce fait, ils sont également appelés « protection d'appareil ». Pour répondre aux différentes conditions d'installation, les parafoudres du type 3 sont disponibles dans différents formats :

  • Pour montage sur profilé
  • Pour montage en prises de courant

Protection dans toutes les conditions

Représentation schématique du niveau de protection en tension  

Niveau de protection en tension des différents types de parafoudres

Les surtensions sont des perturbations potentielles. Sans protection efficace, vous devez alors faire face à des frais élevés pour réparer ou acheter de nouveau les équipements concernés.

Avec le concept de protection à plusieurs niveaux de Phoenix Contact, vous protégez vos installations et vos appareils de façon efficace.

  • Niveau de protection du type 1 :
    Parafoudre performant (parafoudre combiné de types 1+2 ou parafoudre combiné de types 1+2 spécial)
  • Niveau de protection du type 2 :
    Parafoudre basse tension indispensable dans toutes les alimentations
  • Niveau de protection du type 3 :
    Parafoudre basse tension pour terminaux sensibles

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment

Service


Protection antisurtension pour l'alimentation

Module d'apprentissage concernant la protection antisurtension pour l'alimentation.


La protection antisurtension réinventée

Longévité particulièrement grande grâce à la technologie Safe Energy Control.