Technique de communication industrielle

Technique de communication industrielle - communiquer de façon fiable

Communiquer de façon fiable

Augmenter la disponibilité de votre application avec des interfaces performantes.

Retour Produits

Catégories

  • Communication à distance
    Communication à distance

    Accéder rapidement et sans perturbations partout dans le monde, aux machines et aux installations, par des réseaux de télécommunications.

  • Communication de bus de terrain
    Communication de bus de terrain

    Communiquer en continu grâce aux dispositifs d'interface de Phoenix Contact

  • Ethernet industriel
    Ethernet industriel

    Créez votre infrastructure de façon flexible, rapide et cohérente. Aucun problème avec l'Ethernet industriel comme fondation de votre réseau d'automatisation.

  • Industrial Wireless
    Industrial Wireless

    Transmission fiable et efficace de données sans fil sans recourir à un câble devant être entretenu. Bénéficiez des avantages d'une communication sans fil performante pour votre application.

  • Produits conformes aux protocoles
    Produits conformes aux protocoles

    Les composants et systèmes de bus de terrain vous permettent de réduire les dépenses en câblage de vos installations et d'économiser du temps lors de la planification et de l'installation.

Rechercher dans Technique de communication industrielle

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec la technique de communication industrielle de Phoenix Contact vous contrôlez le degré d'automatisation de vos installations. Nous proposons une vaste gamme de dispositifs d'interface performants, qui satisfont aux exigences élevées des applications modernes.

Avantages

  • Tout en un : système de communication pour l'industrie utilisant cuivre, FO et radio
  • Disponibilité de l'installation maximale grâce aux réseaux robustes et ne présentant pas d'interférences
  • Valeurs de portée et de vitesse améliorées grâce aux interfaces de communication performantes pour des exigences élevées

Quel est le bon support de transmission ?

Une solution pour tous les standards  

Une solution pour tous les standards

La réponse à cette question dépend de vos exigences :

  • Si vous souhaitez établir un pont entre de longues distances, nous recommandons la fibre optique.
  • Si l'installation de câbles est onéreuse ou impossible, nous proposons des interfaces radio à ondes courtes ou moyennes.
  • Si vous ne disposez pas de câbles de communication, les réseaux mobiles existants sont une bonne alternative.

Indépendamment du choix de votre support, nous avons la bonne solution !

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service