モータの有効電力監視 予知保全

産業環境のポンプとモータ

フエニックス・コンタクトの電子式モータ管理は、最新の有効電力監視のすべての利点を提供します。ドライブシステムやその他の三相負荷の有効電力消費を、3つの電流、電圧、位相角度に基づいて6.6 msごとに判定します。

cosΦ監視は不足負荷状態のみを検出し、モータ保護リレーは過負荷状態のみを検出するのに対し、有効電力測定ではモータのすべての重要な負荷状態を検出します。インダストリー4.0と予知保全を使用して高いシステム可用性を実現しましょう。

パイプと接続器具のあるポンプアプリケーション

メンテナンスサイクルを最適化:モータとシステムを安全に保護して監視

  • 記録される有効電力は、全負荷範囲にわたって線形に記録でき、適宜評価
  • モータの過負荷と不足負荷、機能、汚れの監視と診断、摩損の早期検出
  • 電流と位相角度(cosΦ)の効率的な測定により、すべての重要な負荷状況を、1台の機器でリニアに検出
有効電力曲線の図

確実な監視―正確ですばやく制御

モータとシステムは、パラメータを自由に設定できるスイッチングおよびシグナリング閾値によって、過負荷と不足負荷が監視されます。デフォルトでは、閾値はどちらの回転方向も同じで、正転と逆転で別々に設定することもできます。

パラメータ設定の基本として使用される値は有効消費電力で、電圧変動や駆動機械の負荷に左右されず、そのため電流のみを考慮する場合よりもはるかに正確です。

スイッチング閾値の違反があった場合、モータマネージャーはモータの非常シャットダウンを直ちに(または調整可能な遅延時間後に)開始します さらに、出力経由で上位のコントローラなどにメッセージが送信されます。

ソリューション例


モータマネージャーCONTACTRON、中モータ負荷範囲の図

モータマネージャーCONTACTRON、中モータ負荷範囲

「中モータ負荷範囲」の監視

すべてのモータまたはドライブの約80%が、電流またはcosΦにほとんど変化のない中モータ負荷範囲で動作しています。
過負荷または不足負荷は、記録された有効電力の変化によってのみ確実に検出できます。

電流またはcosΦ測定と比較すると、有効電力にはすべての関連する電気的パラメータが含まれます。

モータマネージャーCONTACTRON、最適モータ負荷範囲

モータマネージャーCONTACTRON、最適モータ負荷範囲

「最適モータ負荷範囲」の監視

高い負荷範囲の監視には電流計で十分です。
モータまたはドライブは最適なcosΦで動作しているからです。モータまたはドライブはこのように理想的に設計されているべきです。

モータマネージャーCONTACTRON、低モータ負荷範囲向けの図

モータマネージャーCONTACTRON、低モータ負荷範囲

「低モータ負荷範囲」の監視

低負荷範囲で使用されるモータまたはドライブの監視
cosΦモニタにより過負荷または不足負荷を最適に監視