「ねじレス」端子台を
展示会で体験しませんか
配電盤周りの工期短縮・効率化に貢献
Push-in, Push-Xなど新技術を展示します
Push-Xテクノロジを備えた端子台
配電盤周りの工期短縮・効率化に「ねじレス」端子台 導入のススメ
建設・電設現場の制御盤・分電盤・端子台の配線でのお悩みに朗報です。
「点数が多い」「増し締めが必要」「人によって品質がばらつく」・・・
そのようなお悩みに、フエニックス・コンタクトの新型端子台
「ねじレス」端子台のPush‑in / Push‑Xシリーズ が貢献いたします。
「Push‑in / Push‑X端子台」 のメリット
●工具不要の挿し込み接続で、素早く簡単に配線(ねじ式比40%以上の時短)
●熟練の技に頼らず、安定した施工品質
●振動に強く、ねじの緩みがないため「メンテナンスフリー」
※国土交通省の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編/令和4年版) でも、ねじなし端子(スプリング式)に該当する接続方式の使用が認められ、公共建設案件でも採用しやすくなっております。
JECA FAIR 2026 東京会場にて初出展! カタログや図面だけでは分かりづらいさまざまな疑問も展示会でご確認ください!
このたび弊社は、2026年5月27日より東京ビッグサイトにて開催されます「JECA FAIR 2026 ~第74回 電設工業展~」へ出展いたします。
圧倒的な省工数ながら、担当者のレベルによらず確実な配線を可能にする「ねじレス」端子台はじめ、工具、サージ保護機器など、お客様の現場の改善や安全に貢献する製品をご紹介いたします。皆さまのご来場・ご体験をお待ち申し上げます。
展示会概要
名称:JECA FAIR 2026 ~第74回電設工業展~
会期:2026年5月27日(水)~29日(金)10時~17時(最終日は16時半まで)
会場:東京ビッグサイト(東1・2・3・8ホール)
※詳細は事務局ホームページでご確認いただけます。公式サイト
主催:一般社団法人日本電設工業協会
ブース番号:2-07(東2ホール) ←ぜひ2ホールにお越しください
ブースイメージ
主な出展製品
-
圧倒的な省工数で確実な配線を可能にする各種製品: 挿すだけの簡単配線で、確実で省工数の配線接続により効率化・工期短縮などさまざまなメリットを実現。
-
人間工学に基づく便利で安全な工具シリーズ:切断、ストリップ圧着、取付け用など豊富な各種工具で作業を便利且つ安全に。
-
現場作業を効率化するモバイルプリンタ:スマホで手軽に印字できるコンパクトなモバイルプリンタで、現場の工数負担削減をサポート。
-
しっかり雷サージ対策“安心24ソリューション”:国土交通省公共建築工事標準仕様書適合。コンパクトなのにしっかり雷サージ対策ができる豊富なSPD製品をご紹介。