Controlli elettrici per i connettori e le custodie per l'elettronica Elevata qualità grazie all'allineamento ottimale delle caratteristiche del flusso di corrente e della tensione nel lotto di prova C: le prove esaminano le caratteristiche di corrente e tensione di morsetti per circuiti stampati, connettori e custodie per l'elettronica. Ad esempio, testiamo i materiali per l'isolamento e la portata di corrente, oppure misuriamo la resistenza di contatto prima e dopo una sequenza di prove.

Test temperatura ambientale su un connettore

Il lotto di prova C, terza pietra miliare prima del rilascio in serie, consiste anche nelle seguenti prove:

  • Prova di sovraccarico ciclico (Heat-Cycling-Test secondo UL 1059)

  • Prova sulla resistenza operativa ciclica

  • Sicurezza termica

  • Resistenza di isolamento (UL 1703, UL 27)

  • Curva di derating della portata di corrente (IEC 60512-5-2)

  • Misura della resistenza di contatto (IEC 60998-2-1)

  • Prova ad alta tensione

  • Prova della tensione di resistenza agli impulsi (IEC 60664-1)

  • Distanze di isolamento in aria e superficiale

  • Misura della resistenza

Connettori SUNCLIX durante il Wet Insulation Resistance Test

Connettori SUNCLIX durante il Wet Insulation Resistance Test

Wet Insulation Resistance Test a norma UL 1703, 27

I connettori in uso permanente all'esterno devono resistere al vento e alle intemperie fino a 25 anni. I materiali isolanti utilizzati devono proteggere gli utenti da correnti dei corpi pericolose in modo costantemente affidabile. Il Wet Insulation Resistance Test fornisce un criterio quantitativo delle prestazioni di isolamento del componente da collaudare. L'esecuzione del test in una soluzione acquosa rilassata e conduttiva consente di rilevare i cambiamenti delle distanze di isolamento in aria e superficiale, ad esempio a causa di crepe capillari.

Connettori collegati in serie nel laboratorio accreditato per i test di Phoenix Contact

Prova della capacità di carico di corrente sui connettori a diverse temperature

Portata di corrente a norma IEC 60512‑5‑2

La portata di corrente di un connettore è limitata dalle proprietà termiche dei materiali usati per i contatti e le connessioni e dalle parti isolanti della custodia. È soggetta all'autoriscaldamento e alla temperatura ambiente, alla quale viene utilizzato il componente. La curva di derating della portata di corrente definisce il rapporto della corrente ammissibile a una data temperatura.

Prova della tensione di resistenza agli impulsi nel laboratorio di Phoenix Contact

Prova della tensione di resistenza agli impulsi in laboratorio

Prova della tensione di resistenza agli impulsi a norma IEC 60664‑1

Con la prova della tensione di resistenza agli impulsi viene determinata la presenza di grandi distanze di isolamento in aria e superficiale tra due potenziali contigui. Il livello della tensione di prova dipende dalla tensione impulsiva nominale del componente. Tre sbalzi di tensione (1,2/50μs) per polarità non devono causare scariche. Questo test conferma l'affidabilità operativa dei componenti. L'oscilloscopio mostra l'andamento temporale di un impulso di tensione impulsiva.

Controllo della tensione dissipata di un connettore

Controllo della tensione dissipata di un connettore

Misurazione della resistenza di contatto a norma IEC 60998‑2‑1

Per garantire un contatto elettrico permanentemente sicuro è necessaria una connessione a tenuta di gas. La determinazione della resistenza elettrica di contatto, generalmente prima e dopo una sequenza di controlli, stabilisce l'elevata qualità di una connessione.