Szenzor nélküli fordulatszám-felügyelő, PSR-MM35
A TÜV által tanúsított PSR-MM35 biztonsági fordulatszám-felügyelő kiegészítő szenzorok nélkül, megbízhatóan felügyeli a sebességeket. A hajtás forgó mezőjének mérésére alapozva az integrált biztonsági funkciók megbízhatóan megvalósíthatók a SIL 3 ill. PL e szintig.
Integrált biztonsági funkciók:
- STO (Safe Torque Off)
- SLS (Safely Limited Speed)
- SSM (Safe Speed Monitor)
- SSR (Safe Speed Range)
Alkalmazás az élelmiszeriparban, egy csomagológép példáján
Nagyfokú gazdaságosság
A szenzor nélküli technológiának köszönhetően nincsenek többletköltségek a sebességfelügyelet érzékelői miatt. Ezáltal Ön a beszerzési költségek akár 50%-át meg tudja takarítani.
A hajtás forgó mezőjének mérése lehetővé teszi a szenzor nélküli mozgásfelügyeletet
Maximális megbízhatóság
A külső szenzorok érzékenyek az olyan környezeti behatások által okozott zavarokra, mint a rázkódás, a rezgés és az elektromágneses zavarok. A hajtás forgó mezőjének mérése független ezektől a zavaró tényezőktől, ezért megvalósítható a rendszer maximális rendelkezésre állása.
Integrált biztonsági funkciók a biztonsági mozgásfelügyelethez
Gyors üzembe helyezés
Kiegészítő szenzorok nélkül nem kell számolni további szerelési és beállítási ráfordításokkal. Ráadásul a PSRmotion intuitív konfiguráló szoftver is csökkenti a telepítési és üzembe helyezési időt.
Termékáttekintés Szenzor nélküli fordulatszám-felügyelő, PSR-MM35
A változatok áttekintése
|
|
|
---|---|---|
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
PSR-MM35 szenzor nélküli fordulatszám-felügyelő direkt rugós csatlakozással |
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
PSR-MM35 szenzor nélküli fordulatszám-felügyelő csavaros csatlakozással |
|
Biztonsági szint | max. SIL 3 / PL e | max. SIL 3 / PL e |
Kiértékelés | Váltakozó áramú és háromfázisú váltakozó áramú motorok forgó mezőjének 2 csatornás kiértékelése | Váltakozó áramú és háromfázisú váltakozó áramú motorok forgó mezőjének 2 csatornás kiértékelése |
Beépítési szélesség | 12,5 mm | 12,5 mm |
Konfiguráló szoftver | PSRmotion | PSRmotion |
Csatlakozási mód | dugaszolható direkt rugós kapocs | dugaszolható csavaros kapocs |
Ugrás a termékhez | Ugrás a termékhez |