EML-LPR (70X32)R SR
-
Etiquette
1090079
Etiquette, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 750, hauteur du champ de texte: 32 mm, largeur du champ de texte: 70 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les repères autocollants pour appareils EML-LPR ... pour le marquage de différents équipements, dans le domaine de la construction d'automates, d'installations et d'armoires électriques
Les étiquettes EML-LPR... possèdent un laminé de protection qui se colle sur l'ensemble de la surface d'impression, après la pose de l'étiquette. Les informations imprimées sont ainsi protégées des influences extérieures
Le stratifié de protection est relié à l'étiquette. Sur le bord de pliage, il y a une découpe qui facilite le collage
Grâce à son pouvoir adhésif très élevé, il est possible de mettre l'étiquette sur des surfaces rugueuses, structurées et à faible tension superficielle
En combinaison avec le ruban encreur THERMOMARK-RIBBON 110, une belle image imprimée est obtenue