THERMOMARK E.600 - Imprimante à transfert thermique
1285310

Imprimante à transfert thermique pour l'impression de tous les supports en rouleaux avec une résolution d'impression de 600 dpi. Convient à une utilisation continue en production et à de grands volumes d'impression, car il est également possible de traiter des rouleaux de grande taille.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Convient à tous les rouleaux de la gamme de produits MARKING system
Comparée à la THERMOMARK ROLL 2.0, la THERMOMARK E.600 peut traiter des rouleaux de matériaux plus grands
Découpe ou perforation facile des supports continus en rouleau avec le THERMOMARK E.CUTTER (pour la découpe de supports d'étiquettes au format en continu) ou le THERMOMARK E.CUTTER/P (pour la perforation de gaines thermorétractables au format en continu)
Transformez facilement l'imprimante standard en un système d'impression et d'application efficace : compatible avec les applicateurs des THERMOMARK E SERIES, THERMOMARK E.WIRE, E.SLEEVE et E.VARIO
Lorsque l'imprimante est utilisée avec un applicateur pour l'identification des conducteurs et des câbles, le projet peut être traité directement sur l'écran tactile LCD multicolore de 4,3" de manière confortable et intuitive ; l'utilisateur est guidé de manière structurée et reçoit des informations pertinentes
Gestion simple de tous les messages d'état et d'erreur, car les vidéos correspondantes peuvent être appelées et lues directement sur l'écran tactile
Les messages d'état s'effectuent facilement en temps réel et de manière bidirectionnelle vers le logiciel de repérage, grâce à l'OPC UA lorsque l'imprimante fonctionne via l'interface Ethernet
La résolution d'impression de 600 dpi est particulièrement adaptée aux petits codes-barres à haute résolution, aux polices sans caractères romains ainsi qu'aux petits symboles ou graphiques
Fonctionnement efficace et sans entretien grâce à la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
Pilotage et gestion faciles avec le logiciel MARKING system