Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Répartiteurs et fusibles pour les installations photovoltaïques

Répartiteurs et fusibles pour les installations photovoltaïques

Câblez efficacement et en toute sécurité vos installations photovoltaïques du panneau à l'onduleur, avec des répartiteurs et des fiches porte-fusibles DC de la série SUNCLIX. Des produits certifiés dans différentes versions réduisent le temps d'installation et ont un effet positif sur les rendements du système. Nos accessoires vous permettent de répondre aux exigences en matière d'installation rapide et sûre du système, conformément aux normes.

Contactez-nous pour obtenir dautres informations sur les produits

Avantages

  • Raccordement rapide et facile des conducteurs et plus grande flexibilité sur site grâce à la technologie à raccordement rapide innovante
  • Câblage simplifié : aucun outil spécial nécessaire pour la confection des connecteurs solaires
  • Raccordement fiable à long terme grâce aux composants certifiés TÜV et UL
  • Câblage moderne des installations photovoltaïques grâce à des solutions de raccordement globales
E-Paper
La gamme PV en un coup d'œil

Vous recherchez une technologie de raccordement fiable et innovante pour vos panneaux photovoltaïques ou vos onduleurs, voire pour l'ensemble de votre système photovoltaïque ? Nous avons la solution.

Ouvrir l'E-Paper
Gamme de connecteurs photovoltaïques