PPC 5115 WEINIG 009
-
Panel PC
2913467
Panel PC avec écran tactile et clavier virtuel, écran 38,1 cm (15"), un port.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Panel PC |
Caractéristiques de l'ordinateur | |
Processeur | Intel® Pentium® M 1.6 GHz |
Système d'exploitation | Windows® XP Pro |
Mémoire vive | 1 GB DDR |
Stockage de données | 2.5" HDD, 100 GB |
Prises | 1 x PCI/ISA shared |
Lecteur optique | pas de CD-ROM |
Lecteur de disquettes | Sans lecteur de disques/CD |
Carte de rétention | pas de carte Retain |
Architecture du système | Module standard ads-X |
Touches optionnelles | 5 touches supplémentaires (clavier virtuel, changement de tâche Alt+Tab, bouton droit de la souris, luminosité, fonction spécifique) |
Surveillance | Température, LED d'état en face avant |
Écran | |
Type d'écran | 38.1 cm / 15"-TFT |
Résolution d'écran | 1024 x 768 Pixel(s) (XGA) |
Technologie tactile | Ecran tactile industriel à résistances |
Luminosité | 250 cd/m² typique (réglable) |
MTBF | > 50000 h |
Carte graphique | Intel® 855 GME |
Durée de vie de la batterie | 3 ... 5 ans (typ.) |
Consommation de puissance | 65 W ((typ.)) |
Alimentation | |
Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
Consommation de puissance | max. 120 W (65 watts (typ.)) |
Numérique: | |
Tension d'entrée | 24 V DC 19 ... 29 V DC |
Interfaces | COM 1, COM 2, COM 3 (RS-232), 1x LPT, 1x DVI (VGA), 1x souris PS/2, 1x clavier PS/2, 3x USB |
Interfaces optionnelles | avec port USB en face avant |
Sortie moniteur | Sortie moniteur analogique max. 1280 x 1024 pixels |
Réseau | 2x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Largeur | 390 mm |
Hauteur | 312 mm |
Profondeur | 97 mm |
Dimensions extérieures | |
Largeur / Hauteur / Profondeur | 390 mm / 312 mm / 97 mm |
Dimensions de montage | |
Largeur / Hauteur / Profondeur de montage | 376 mm / 299 mm / 97 mm (Un espace de ventilation de 50 mm est à prévoir autour de l'appareil ) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 (face avant), IP20 (dos) |
Température ambiante (fonctionnement) | 5 °C ... 45 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 45 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 85 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 85 % (pas de condensation) |
Choc | DIN EN 60068-2-27 |
Vibrations (service) | DIN EN 60068-2-6 |
Type de montage | Montage dans plaque frontale |
Référence | 2913467 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DRBBAB |
GTIN | 4046356347181 |
Poids par pièce (emballage compris) | 5 kg |
Poids par pièce (hors emballage) | 5 kg |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange