FL MGUARD PCI/266
-
Routeur
2989019
Pare-feu/routeur au format PCI fréquence d'horloge du processeur 266 MHz
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Ethernet | |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
| Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
| LED de signalisation | WAN-Link, WAN-Activity, LAN-Link, LAN-Activity |
| Nombre de voies | 2 |
| Fonctionnalité | |
| Fonctionnalité de base | Pare-feu/routeur |
| Configuration requise | |
| Navigateurs supportés | Prise en charge HTTPS nécessaire |
| Format | PCI |
| Fonctionnalité de base | Pare-feu/routeur |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Consommation de puissance | max. 2,5 W |
| Diagnostic local | une LED par port Activité LED rouge |
| une LED par port Liaison active LED verte | |
| Alimentation | |
| Raccordement alimentation | par le bus PCI |
| Type de raccordement | RJ45, blindé |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP00 |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % (pas de condensation) |
| Type de montage | Emplacement PCI |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2004/108/CE |
| Affichage d'état | Link/Activité par port |
| Référence | 2989019 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DNN312 |
| GTIN | 4046356298919 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 117,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 117,5 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Câble de jonction 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Câble de jonction 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Câble de jonction 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Câble de jonction 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Câble de jonction 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connecteur RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connecteur RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
FL MGUARD LIC CIM - Licence 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licence 2700194
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange