Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CRIMPFOX-TC MP-6 - Pince à sertir avec afficheur numérique
1202888

Pinces à sertir pour contacts tournés, réglage de section universel, jusqu'à 6,0 mm2 max., affichage numérique par incréments de 0,01 mm, dispositif de verrouillage automatique déverrouillable, accessoire Locator nécessaire pour la mise en place des contacts

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Contrôle électronique de l'usure avec fonction de recalibrage
Processus sécurisé grâce au dispositif de verrouillage et au blocage du réglage
Contrôle du réglage de base avec pointe test fournie
Maniement facile et sécurisé avec affichage numérique et accessoire de mise en place en option
Le Locator rotatif assure une mise en place précise des contacts dans la plage de sertissage