CK4,0-ED-1,50BU AG
-
Contact à sertir
1663271
Contact à sertir, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 4 mm, courant de référence: 40 A, section raccordable: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , matériau de contact: Alliage de Cu