CHARX PS/3AC/500DC/20KW - Module de puissance DC
1158272

CHARX power advanced, Module de charge rapide pour la mise en place de stations de charge DC, Montage en rack de 19", entrée: 3 phasée, sortie : 150 V DC...500 V DC / 0 A...66 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Coûts d'installation réduits grâce au Plug & Play et fonctionnement efficace par un rendement élevé
Gain de place grâce à un design innovant et une densité de puissance élevée
Puissance évolutive par borne de recharge grâce à l'assemblage flexible des armoires et à l'interconnexion des modules de puissance
Exploitation de grands parcs de charge de l'ordre du mégawatt par l'interconnexion de plusieurs armoires