PHT22-KS - Interrupteur à clé
1108724

Interrupteur à clé, 22 mm, circulaire, 2 positions de commutation, auto-verrouillant

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Interrupteur à clé 22 mm – contrôle d'accès sécurisé
Encliquetable (stay-put) – Position de commutation maintenue (2/0°-60°)
Idéal pour les autorisations de partage et d'utilisation
Version industrielle robuste pour une utilisation de longue durée
Combinable de façon modulaire avec les modules de contact & modules LED PHT22