CARRIER-EMLP 22 (27X27)
-
Porte-repère
0828988
Porte-repère, utilisable pour toutes les touches et tous les interrupteurs d'un diamètre de 22 mm, noir, vierge, type de montage: visser, riveter, diamètre: 22 mm, hauteur du champ de texte: 27 mm, largeur du champ de texte: 27 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les grandes surfaces de repérage peuvent être revêtues d'étiquettes à transfert thermique EML ... individuellement pour le CARRIER-EMLP.
Les films de protection adhésifs transparents EMLPR ... assurent une protection supplémentaire des surfaces des étiquettes.
Utilisable pour toutes les touches et tous les switchs, diamètre : 22 mm